Série 221 Green Range

Série 221 Green Range , avec 30 % de fibres d’herbe et 70 % de papier recyclé, même son emballage est vert.

 En savoir plus 

Web Panel 400

La nouvelle gamme de terminaux tactiles Web Panels 400 comporte 3 modèles de pupitres permettant l'affichage de visualisations web contenues dans un contrôleur WAGO ou tout autre serveur web.

Afficher la liste des produits
Alimentation Base WAGO

L'alimentation électrique Base avec la technologie de connexion éprouvée Push-in CAGE CLAMP® offre des fonctionnalités de base en fonctionnement et se distingue par une grande efficacité économique.
Les nouveaux appareils se démarquent par une connexion rapide, fiable et sans outil, tout en garantissant une bonne efficacité.

Vos avantages :

• Format compact avec un boîtier métallique robuste
• Câblage frontal avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®
• Large plage de température de -30 °C à +70 °C

 En savoir plus 
Famille 221
Web Panel 400
Alimentation Base WAGO
ÉVÉNEMENTS À VENIR

Salon SIFER (Salon International de l'Industrie Ferroviaire)

Dates et horaires :

Mardi 24 juin 2025 : 10:00-17:00
Mercredi 25 juin 2025 : 10:00 - 19:00
Jeudi 25 juin 2025 : 10:00-16:00

Lieu :
Lille Grand Palais

IBS ( Intelligent Building Systems)

Dates et horaires :

Mardi 30 septembre : de 09:00 à 18:00
Mercredi 1 octobre : de 09:00 à 18:00

Lieu :
Paris Porte de Versailles - Pavillon 2.2

Rexel Expo

Dates et horaires :

Du lundi 13 octobre au vendredi 17 octobre 2025

Lieu :
Paris Porte de Versailles