MM-472119_landingpage_pg7_leadgenerierung_kv_vp_2000x666_landingpage.jpg

Erfolg steigern: Ihre Geräte empowern mit WAGO

Sie sind Gerätehersteller und wollen Ihre Geräte mit einem zusätzlichen Nutzen für sich und Ihre Kunden versehen? Jetzt kostenlose Musterbox sichern und in einem persönlichen Beratungsgespräche mehr über die Möglichkeiten für Ihre Produkte erfahren.

Anmeldung

Sie sind Gerätehersteller? Dann hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten.

Kostenlose Musterbox

Wir senden Ihnen vorab eine kostenlose Musterbox mit verschiedenen WAGO Verbindungsklemmen zu.

Terminvereinbarung

Unser Fachberater tritt direkt mit Ihnen in Kontakt.

Persönliches Beratungsgespräch

Finden Sie gemeinsam mit der Expertise unserer Fachberater heraus, welche Möglichkeiten Sie für Ihre Geräte mit dem WAGO Verbindungsklemmenportfolio haben.

Schaffen Sie mit den zuverlässigen und weltweit beliebten WAGO Verbindungsklemmen innovative Verbindungslösungen, die Sie und Ihre Kunden begeistern werden.


Einige Vorteile sind:

  • Zeitersparnis beim Anschluss: Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu – fertig!
  • Sicherheit durch qualitativ hochwertige Anschlusstechnik
  • Weltweit bevorzugte und beliebte Anschlusstechnik
  • Platzsparende Verbindungen

Gemeinsam für Ihre Lösungen

WAGO steht für Verbindungen – aber nicht nur in der Elektrotechnik. Und um gute Verbindungen geht es auch in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir möchten zusammen mit Ihnen Lösungen erarbeiten, bei denen Sie, durch den Einsatz von WAGO Produkten, noch mehr profitieren können.

Gestalten Sie mit WAGO die individuelle Verbindungslösung für Ihr Gerät:

Entwicklen Sie Ihre Idee

  • Ideenbrainstorming mit unseren Kundenberatern
  • 3D-CAD-Daten
  • Kostenlosen Produktmuster

Verifizieren Sie Ihre Lösung

  • Umfangreiche Zertifikate über Zulassungen unserer Klemmen für konkrete Anwendungsbereiche
  • Erfüllung von Materialanforderungen
  • Bewertung der Funktion Ihrer Lösung

Realisieren Sie den Serienlauf

  • Termingerechter Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte
  • Großverpackungen, die in Ihren Prozess passen
  • Zeitsparende Verarbeitungswerkzeuge
  • Nutzenargumente und Marketingmaterial für Ihre neue Verbindungstechnik

Aus der Praxis: So profitieren unsere Kunden!

BEGA-Leuchten – Anschlusskasten für Pollerleuchten

Die Anschlusskästen des Leuchtenherstellers BEGA sind mit den Verbindungsklemmen mit Hebeln der Serie 221 von WAGO ausgestattet. So erfolgt der Außenleuchtenanschluss werkzeuglos und mit einer Zeitersparnis von durchschnittlich etwa 30 % pro Leuchtenanschluss.

Pollmann Elektrotechnik – Herdanschlussdose

Pollmann Elektrotechnik war auf der Suche nach einer leichten und übersichtlichen Anschlussmöglichkeit von Kochfeld und Backofen an die Herdanschlussstelle. Fündig geworden ist das Unternehmen bei der WAGO Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221. Der intuitive, leicht zu bedienende und lagefixierte Hebelanschluss der Klemme kann Leiter bis 6 mm² aufnehmen.

WISKA – Verbindungsdose Combi

Die Firma WISKA hat eine Verbindungsdose mit Halterungen für mehrere WAGO Verbindungsklemmen mit Hebeln der Serie 221 selbst entwickelt. Die Halterung ermöglicht leicht zugänglich von vorn den Leiteranschluss und die Prüfung der lagefixierten Klemmen.

WAGO Creators – Anschlusskasten für Schrittmotor

Auf WACO Creators – der 3D-Druck- und Communityplattform von WAGO – finden sich Zubehörlösungen rund um die Serie 221. Zum Beispiel eine Anschlusslösung für einen 4-poligen NEMA-23-Standardschrittmotor mit Verbindungsklemmen mit Hebeln der Serie 221 für zwei Leiter. Die Idee stammt vom Nutzer M_Woodpecker.

WAGO Verbindungsklemmen erfüllen Ihre vielfältigen internen Anforderungen der Bereiche …

... Entwicklung

Kleine Bauformen, hohe elektrische Leistung und Zulassungen gemäß internationaler Produkt- und Anwendungsnormen

... Fertigung

Schnelle und sichere Verarbeitung ohne besondere oder sogar ganz ohne Werkzeuge; sichere Verarbeitung ohne Fehlermöglichkeiten

... Qualitätssicherung

Dauerhaft sichere Verbindungen ohne Ausfälle durch Langzeiteffekte oder falsche Handhabung; vom Hersteller geprüfte und garantiere, stabile Qualität

... Einkauf

Hohe Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Verbindungstechnik; sicherer Lieferant mit stets guter Verfügbarkeit der Verbindungselemente

Probieren Sie es aus! Bestellen Sie sich direkt hier Ihre Produktmuster!