{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Stecker; 3-polig; Kod. B; 4,00 mm²; helltürkis",
"description" : "<h2>Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI 3-polig</h2><br/><br/>Für Signal- und Leistungsübertragung: die Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI mit Schutzart IP20. Ganz gleich, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO realisieren Sie den Anschluss an verschiedenste Anforderungen im Handumdrehen. Die mechanische und farbliche Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt (In gestecktem Zustand mit Zugentlastungsgehäuse: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Die Kodierung B macht den <i>WINSTA</i>® MIDI-Installationssteckverbinder für die Steuerung von Anwendungen im Bereich der Automation, im Maschinenbau und in der Robotik nutzbar. Der Installationssteckverbinder ist für eine Last bis 25 A nutzbar. Er kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation bietet Ihnen die Produktfamilie <i>WINSTA</i>® MIDI. Sie gewährleistet aufgrund der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik eine zeitsparende und fehlerfreie Installation, die verschiedenen Anforderungen individuell gerecht wird.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben!</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. <br/><br/><ul><br/><li>fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder</li><li>vorgefertigte Varianten</li><li>zur Anwendung in der Automation von Prozessen wie beispielsweise der Beleuchtungstechnik</li><li>kundenspezifische Lösungen</li><li>sichere und schnelle Montage</li></ul>",
"mpn" : "770-1253/076-000",
"sku" : "770-1253/076-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000033000388d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZzRZaTh4TkRZNE1qYzVNall5TkRFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNek13TURBek9EaGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxNGM5YTFkZmYyZmM2NDE0ZGViN2Y5ZTE2ZDEzZWJjOGY0MWVkOGQ1NzJkY2IzOWY5MWM2NzVmZDU5MWU0NGY",
"gtin13" : "4055143765060",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/de/steckverbinder/stecker/p/770-1253_076-000"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.