{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In-Stecker; 5-polig; Kod. P; 4,00 mm²; rot",
"description" : "<h2>Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI mit Fehlsteckschutz</h2><br/><br/>Effizient Anschlussverbindungen stecken, statt aufwendig zu verschrauben: mit der Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI mit Verriegelungsklinke. Installationssteckverbinder von WAGO werden eingesetzt, wenn sich Anforderungen an eine Installation wiederholen oder in einem definierten Raster geplant sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Die mechanische und farbliche Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt. <i>WINSTA</i>® MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung P finden Verwendung, wenn es sich um die Umsetzung von unterbrechungsfreien Stromversorgungen dreht. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Installationssteckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt der Bemessungsstrom 25 A – damit ist es auch für leistungsstarke Verbraucher geeignet. <i>WINSTA</i>® MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation schnell, sicher und maximal flexibel ausführen können.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei</h3><br/><br/>Mit dem Steckverbindersystem <i>WINSTA</i>® wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Verriegelungsklinke von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten sichtbar vereinfacht. <br/><br/><ul><br/><li>fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder</li><li>für Steuerungen in der Automation</li><li>für die unterbrechungsfreie Stromversorgung</li><li>passgenaue Abmessungen</li><li>komfortable Installation und Inbetriebnahme</li></ul>",
"mpn" : "770-2315",
"sku" : "770-2315",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347428-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZzNNUzh4TkRBd01qVXhNek0wTmpVNU1DOHlNREJmTmpNME56UXlPRjlFUlM1cWNHY3w4NmUyZWUzYmMzNDZlODE1ZjhmMjQwNmJkMjU3ZTExODVjOWI2MGY3ZTBkMzgwMDU1ZDZiYzMzYzA5MWNkM2Fm",
"gtin13" : "4055143375894",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/de/steckverbinder/snap-in-stecker/p/770-2315"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.