{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In-Buchse; 3-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI Bemessungsstrom 25 A</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI mit Verriegelungsklinke ist die steckbare Lösung für Ihre Verwendung im Schaltschrank, auf der Leiterplatte oder beim Leuchtenanschluss. Egal, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erstellen Sie den Anschluss an verschiedenste Anforderungen in Sekunden. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und wartungsfreie Verdrahtung aller Komponenten. Der Installationssteckverbinder ist entsprechend der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Standard-Netzanwendungen für nahezu jeden Einsatzbereich lassen sich mit <i>WINSTA</i>® MIDI-Installationssteckverbindern mit Kodierung A umsetzen. Der Installationssteckverbinder ist für eine Spannungslast bis 25 A ausgelegt. Er kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA® MIDI mit Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik. Dank der integrierten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Sie sparen somit Zeit und reduzieren den Aufwand bei der Installation. Die Montage des Snap-Ins erfolgt durch Einrasten. Dank der Verriegelungsklinke kann dies ohne Verschraubung sicher und intuitiv vorgenommen werden.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei</h3><br/><br/>Das <i>WINSTA</i>®-Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz</li><li>vorgefertigte Varianten</li><li>zur Anwendung in vielen allgemeinen Netzanwendungen</li><li>flexible und platzsparende Verlegung</li><li>sichere und schnelle Montage</li></ul>",
"mpn" : "770-703",
"sku" : "770-703",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000002000398d0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZ3dPQzh4TXpjNU56TTJOalk1TXpreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek9UaGtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzMDFlNjBhMjE1NDUxMTE5YTJkMzZmODQxNmYyZDg5MTU2ZTFmZDlmYzkwNTAyOGQ4Y2YxMDI5NWI2NDQ3M2M",
"gtin13" : "4044918252560",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/de/steckverbinder/snap-in-buchse/p/770-703"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.