{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In-Buchse; mit überstehendem Steckgesicht; 3-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI mit Schutzart IP20</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI mit Schutzart IP20 ist die steckbare Lösung für Ihre Anwendung im Schaltschrank, beim Leuchtenanschluss oder auf der Leiterplatte. Installationssteckverbinder von WAGO werden eingesetzt, wenn sich Vorgaben an eine Elektroinstallation wiederholen oder in einem festgelegten Raster geplant sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Für mehr Sicherheit in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt. Dank der farblichen und mechanischen Kodierung A der <i>WINSTA</i>® MIDI-Installationssteckverbinder können unterschiedliche Schaltkreise eindeutig unterschieden werden. Der Installationssteckverbinder kann bei elektrischen Strömen bis 25 A eingesetzt werden. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. <i>WINSTA</i>® MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation schnell, sicher und maximal flexibel durchführen können.<br/><br/><h3>Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Aufdruck senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. <br/><br/><ul><br/><li>effektiver Fehlsteckschutz</li><li>einfache Schaltungen</li><li>für eine Vielzahl von Verwendungszwecken</li><li>einbaufertig, sofort nutzbar</li><li>schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb</li></ul>",
"mpn" : "770-703/009-000",
"sku" : "770-703/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000300029d91000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdJeEwyZzBOeTh4TXpjNU56TTVPVGN5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeU9XUTVNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc1ZDZhNzM2Y2QxZTU0NDQxZTY2Nzc2ODQ1Nzc0YTNkZmJkZmUxY2I4YTk4NzhiMDljZDQxYjk2Nzk1MDNkN2U",
"gtin13" : "4055143722414",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/de/steckverbinder/snap-in-buchse/p/770-703_009-000"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.