{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In-Buchse; 4-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI 4-polig</h2><br/><br/>Für Leistung- und Signalübertragung: die Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI Bemessungsstrom 25 A. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik glänzen komplett ohne Verschraubung. Sie lassen sich ressourcenschonend in einer großen Zahl von Anwendungen fehlerfrei montieren. Für mehr Sicherheit in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgestattet. Der Installationssteckverbinder ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Allgemeine Netzanwendungen für nahezu jeden Einsatzbereich lassen sich mit <i>WINSTA</i>® MIDI-Installationssteckverbindern mit Kodierung A realisieren. Der Installationssteckverbinder kann bei elektrischen Strömen bis 25 A eingesetzt werden. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. <i>WINSTA</i>® MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation individuell, leicht, zügig und sicher erledigen können. Die Montage des Snap-Ins wird durch Einrasten vollzogen. Dank der Verriegelungsklinke ist dies ohne Verschraubung intuitiv und sicher möglich.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Aufdruck von WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz</li><li>einfache Schaltungen</li><li>für eine Vielzahl von Verwendungszwecken</li><li>flexible und platzsparende Verlegung</li><li>schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb</li></ul>",
"mpn" : "770-704",
"sku" : "770-704",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200039969000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzBOaTh4TXpNd09UY3pOelF6TlRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek9UazJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJjOGM0OGRiNzQ4NmRiZmMyNGE2MjI5YmYzNzFkMjM0MWEyM2E3NzBjYWYxNTY3ZWU0NjRmYjQ5ZjcyOTdjNTA",
"gtin13" : "4044918252584",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/de/steckverbinder/snap-in-buchse/p/770-704"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.