{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In-Buchse; mit überstehendem Steckgesicht; 5-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI mit Fehlsteckschutz</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI Bemessungsstrom 25 A ermöglicht die Installation feindrähtiger und eindrähtiger Leiter. Installationssteckverbinder von WAGO kommen zur Anwendung, wenn sich Anforderungen an eine Installation wiederholen oder in einem festgelegten Muster eingeteilt sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Für mehr Schutz in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt. Der Installationssteckverbinder <i>WINSTA</i>® MIDI mit Kodierung A in Weiß oder Schwarz wird im Regelfall für allgemeine Netzanwendungen in der Energieverteilung genutzt. Der Installationssteckverbinder findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 25 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Flexibilität bei der Installation von Anwendungen gestattet Ihnen unsere Produktfamilie <i>WINSTA</i>® MIDI. Sie gewährt durch die Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik eine zeitsparende und fehlerfreie Installation, die verschiedenen Aufgabenstellungen flexibel und individuell gerecht wird.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben!</h3><br/><br/>Mit dem Steckverbindersystem <i>WINSTA</i>® wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Aufdruck von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten deutlich vereinfacht. <br/><br/><ul><br/><li>Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz</li><li>vorgefertigte Varianten</li><li>für jede Anwendung geeignet</li><li>einbaufertig, sofort nutzbar</li><li>strukturierte und schnelle Elektroinstallation</li></ul>",
"mpn" : "770-705/009-000",
"sku" : "770-705/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0003835c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdGa0wyaGxaQzh4TkRZNE9URXlOalkzT0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBek9ETTFZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEzY2E5MmExZjk5NjE0MGNiOTA0ZmU0YjFkZjU3YTAwZTA1Nzk1MTcwOGJiMzY1MDVlZDBmOGY5MGQzMjEzYTE",
"gtin13" : "4055143594165",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/de/steckverbinder/snap-in-buchse/p/770-705_009-000"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.