{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In-Stecker; mit PE-Direktkontakt; 4-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz",
"description" : "<h2>Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI mit Schutzart IP20</h2><br/><br/>Die Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI mit Verriegelungsklinke schafft die Voraussetzung für die Installation eindrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren ohne Verschraubung. Sie lassen sich schnell und effizient in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten ohne Fehler montieren. Die mechanische und farbliche Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Dank der farblichen und mechanischen Kodierung A der <i>WINSTA</i>® MIDI-Installationssteckverbinder können unterschiedliche Schaltkreise eindeutig unterschieden werden. Der Installationssteckverbinder kann bei elektrischen Strömen bis 25 A eingesetzt werden. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Vollkommene Flexibilität bei der Installation von Anwendungen erlaubt Ihnen unsere Produktfamilie <i>WINSTA</i>® MIDI. Sie gewährt aufgrund der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die allen Planungen flexibel und individuell gerecht wird. Bei den Snap-In-Varianten sind die Verriegelungsklinken schon werkseitig montiert. Der Anschluss des Snap-Ins ist somit kinderleicht, schnell erledigt und zudem besonders sicher verschlossen.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei</h3><br/><br/>Mit dem Steckverbindersystem <i>WINSTA</i>® wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Aufdruck von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten besonders vereinfacht. <br/><br/><ul><br/><li>Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz</li><li>vorgefertigte Varianten</li><li>für eine große Anzahl von Verwendungszwecken</li><li>einbaufertig, sofort nutzbar</li><li>schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb</li></ul>",
"mpn" : "770-714/007-000",
"sku" : "770-714/007-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200039c66000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE1fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZ3dOUzh4TXpnd016Y3hNREUxTWpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek9XTTJOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNkYTMyMmNmNWE4ZWQxMmI1ZjMxZTg1YmZkYzg0M2FmYjU5NTBhMmQxOGZjNzAzOTIwNWQyNmUzOTQ0ZjMzYmM",
"gtin13" : "4045454408442",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/de/steckverbinder/snap-in-stecker/p/770-714_007-000"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.