{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; Pin spacing 5 mm; 20-pole; gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231, grau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-180/003-000 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 16 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 103,2 x 25,9 x 8,4 mm. Die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu) und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "231-180/003-000",
"sku" : "231-180/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10028459-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZ3pNQzh4TXpnd01EVTROalUwTXpFek5DOHlNREJmTVRBd01qZzBOVGxmUkVVdWFuQm58NjFhMDNhZDViNDA1M2IxMzBjMWQyZTg5OTlkOThjOTM4NmNjMzRiYjVjODRlMDVmNmY2MTNjZjVlMDRlMWZhYg",
"gtin13" : "4044918905510",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/global/pluggable-connectors/male-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/231-180_003-000"
}