[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-2711/026-000","name":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 11-pole; with integrated end plate; orange","url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2711_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 231-2711/026-000 und bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 9 bis 10 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (81,08 x 20,8 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJneVppOHhOVEEyTVRneU9UWTBPRFF4TkF8ZGY1MDI1N2YzNzQ2OTk0ODg2OTBmN2U3NjI1Y2QyZTM5NzY2YTYzZmQ1ODdjMjU5ZTgxYzlhNDZjZTEzMGI3MA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhpTWk4eE5UQTJNVGd6TURneU9EQTJNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzhiZWFlMzA4ZDExNjU0YmZjNzYwOGY1M2ZiYmY4MzRhMjllN2JhNGQ2YjRhZTdiOWFlY2MxMDRkZmMwMGM5NQ","altText":"1440_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDAyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcyTXk4eE5UQTJNVGd6TVRBMU56UXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWU3MjBkY2Y0MzMzYjZhOWUwZGExYTRkNWZmNzBiYWQyNjVmNTRmYjU1NTNjNGMwODEwN2Q3MmQwZDFhOGYxNA","altText":"1280_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmcxWXk4eE5UQTJNVGd6TVRJNE5qZ3hOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzQzYmIzODU5NmRiZmZmYWE5Mzg1NDVhMjIwMWVkYzIyZGE5Mzc5NGY4MGNlMDQ3YTI4MDA2MTU1MmU1MmIzMw","altText":"1024_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcxTXk4eE5UQTJNVGd6TVRVeE5qRTVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamcxTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ODg3ODlkNTQwNjBmOWY5YmYyMzBhZjc0MmJlMTFkYTRiYjJjMzkyYmMzYzU5MTNkOWY0MjljYWY0MGNkMTE0","altText":"768_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TVRZME56STJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamcxTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZTc2OTZiNDQ4ZjY4ZmM0Y2Q1ZjU0MDY3OWIxZTFhODBmYzc5OGZkZDQ4ZjdlZTFjOGFkOGE2YWYzMGIzNGI5","altText":"480_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBZaTh4TlRBMk1UZ3pNVGMzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc0ODFjMGQzZDNkNjBkOGRhMDAyYjJkYTNhMTNkMzhlNzExMjAwMDcwNDk0ODFlZTUxOWU5MmY1M2ZlOTc0M2U","altText":"200_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBZaTh4TlRBMk1UZ3pNVGMzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc0ODFjMGQzZDNkNjBkOGRhMDAyYjJkYTNhMTNkMzhlNzExMjAwMDcwNDk0ODFlZTUxOWU5MmY1M2ZlOTc0M2U","altText":"200_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBZaTh4TlRBMk1UZ3pNVGMzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc0ODFjMGQzZDNkNjBkOGRhMDAyYjJkYTNhMTNkMzhlNzExMjAwMDcwNDk0ODFlZTUxOWU5MmY1M2ZlOTc0M2U","altText":"200_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZ3hNQzh4TlRBMk1UZ3pNak0yT0RFMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU0YmU0ZDQ5ZWQwMzIzZDRhMDJhMmMzNTMyNDBlYTc5ZWMwMWYwZDc0OTc3NWQ4NzQ5YWQ1YzlmNzU1MGFjMjI","altText":"120_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBZaTh4TlRBMk1UZ3pNVGMzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc0ODFjMGQzZDNkNjBkOGRhMDAyYjJkYTNhMTNkMzhlNzExMjAwMDcwNDk0ODFlZTUxOWU5MmY1M2ZlOTc0M2U","altText":"200_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBZaTh4TlRBMk1UZ3pNVGMzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc0ODFjMGQzZDNkNjBkOGRhMDAyYjJkYTNhMTNkMzhlNzExMjAwMDcwNDk0ODFlZTUxOWU5MmY1M2ZlOTc0M2U","altText":"200_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhpTWk4eE5UQTJNVGd6TURneU9EQTJNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzhiZWFlMzA4ZDExNjU0YmZjNzYwOGY1M2ZiYmY4MzRhMjllN2JhNGQ2YjRhZTdiOWFlY2MxMDRkZmMwMGM5NQ","altText":"1440_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDAyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcyTXk4eE5UQTJNVGd6TVRBMU56UXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWU3MjBkY2Y0MzMzYjZhOWUwZGExYTRkNWZmNzBiYWQyNjVmNTRmYjU1NTNjNGMwODEwN2Q3MmQwZDFhOGYxNA","altText":"1280_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmcxWXk4eE5UQTJNVGd6TVRJNE5qZ3hOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzQzYmIzODU5NmRiZmZmYWE5Mzg1NDVhMjIwMWVkYzIyZGE5Mzc5NGY4MGNlMDQ3YTI4MDA2MTU1MmU1MmIzMw","altText":"1024_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcxTXk4eE5UQTJNVGd6TVRVeE5qRTVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamcxTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ODg3ODlkNTQwNjBmOWY5YmYyMzBhZjc0MmJlMTFkYTRiYjJjMzkyYmMzYzU5MTNkOWY0MjljYWY0MGNkMTE0","altText":"768_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TVRZME56STJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamcxTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZTc2OTZiNDQ4ZjY4ZmM0Y2Q1ZjU0MDY3OWIxZTFhODBmYzc5OGZkZDQ4ZjdlZTFjOGFkOGE2YWYzMGIzNGI5","altText":"480_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBZaTh4TlRBMk1UZ3pNVGMzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc0ODFjMGQzZDNkNjBkOGRhMDAyYjJkYTNhMTNkMzhlNzExMjAwMDcwNDk0ODFlZTUxOWU5MmY1M2ZlOTc0M2U","altText":"200_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZ3hNQzh4TlRBMk1UZ3pNak0yT0RFMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU0YmU0ZDQ5ZWQwMzIzZDRhMDJhMmMzNTMyNDBlYTc5ZWMwMWYwZDc0OTc3NWQ4NzQ5YWQ1YzlmNzU1MGFjMjI","altText":"120_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJneVppOHhOVEEyTVRneU9UWTBPRFF4TkF8ZGY1MDI1N2YzNzQ2OTk0ODg2OTBmN2U3NjI1Y2QyZTM5NzY2YTYzZmQ1ODdjMjU5ZTgxYzlhNDZjZTEzMGI3MA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc0TXk4eE5UQTNNalV5TVRreE1qTTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJmYTJhZTE4MGIyMDI2OTY2MmJlYjM1NzE3YjI3MmNjZTQ3YWZlZWMxYmIzZDc1MDExN2E1OTc1MGI2MWU4NA","altText":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhqWmk4eE5UQTNNalV5TWpBM05qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTUxYzk3MDliZjQ1ODRmOGUwYmMxZWUxMGI2MDllZDhjYTAwZWU5MjQ0NDM2NmZkNWViMTVhNzk0N2ZkYjAwYg","altText":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhrTWk4eE5UQTNNalV5TWpFME1UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmU0YTA2NDY1MzRkNGI1MGZhMDVlNTg5MGQ3MjNlNTkxNDVhMWEyNjM5Mzk4ZDExODUyZDYwOGM1ZGE1ODUwMA","altText":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrT0M4eE5UQTNNalV5TWpNd05UVTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4YjI3YjBhODZhY2I2NjQzMjIwYjk5M2JlNGJlY2FlYTAzYTZiODQ2MTUwZDg0ODEzODU0MDIwZWRmODExYTIy","altText":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhrWmk4eE5UQTNNalV5TWpVek5EazBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlNjJjZDUxMWE4NTU2YmM4ZmY0ZWY0ODk0NDgzZDM3NDI3NmU3NzU5Y2IwNjY3MmM4NzhiZGY5NGQ4YmI4ODdj","altText":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGlaQzh4TlRBM01qVXlNek15TVRNM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI0NDFjYmFmODg1M2Y1OTM3Yzc5ZDVlNDA2NGI5ZThlZjRmNTBlODhiYTQwZTJlZDY3NjIyZDM2YTViOGM2ZmE","altText":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMk9DOHhOVEEzTWpVeU1URTFPRFk0Tmd8ZDEzZDUyZThlZDAxYWQ5ZDc2ZGEzOWUxMTJjMDNlZmM4ZmQzNDJjODg5YTI2MjdmOWI1MWQ0ZGM0MjllZDJmYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcyTkM4eE5UQTNNRFF4T0RnNU5EZzNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWFmMjJiMWYxMDdmYTkyZDNjOGJjMmFhMzlhM2E4OTllZDI4NTI4NDQ0MDcwOWZmZmRkMzQ5OTQ0MzNiZTc5Zg","altText":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcyTkM4eE5UQTNNRFF4T0RnNU5EZzNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWFmMjJiMWYxMDdmYTkyZDNjOGJjMmFhMzlhM2E4OTllZDI4NTI4NDQ0MDcwOWZmZmRkMzQ5OTQ0MzNiZTc5Zg","altText":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcyTkM4eE5UQTNNRFF4T0RnNU5EZzNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWFmMjJiMWYxMDdmYTkyZDNjOGJjMmFhMzlhM2E4OTllZDI4NTI4NDQ0MDcwOWZmZmRkMzQ5OTQ0MzNiZTc5Zg","altText":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyZ3dOUzh4TlRBM01EUXhPVGcwTlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWmpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzY0NDU1MjUwNGNlODY0NmJmYWVkMjhhMzhhNjJjMjQwYTdkYzA2NDNjMzBlNjcwNGQ2OWZmNTU1MWM0YTg","altText":"200_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyZ3dOUzh4TlRBM01EUXhPVGcwTlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWmpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzY0NDU1MjUwNGNlODY0NmJmYWVkMjhhMzhhNjJjMjQwYTdkYzA2NDNjMzBlNjcwNGQ2OWZmNTU1MWM0YTg","altText":"200_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcyTkM4eE5UQTNNRFF4T0RnNU5EZzNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWFmMjJiMWYxMDdmYTkyZDNjOGJjMmFhMzlhM2E4OTllZDI4NTI4NDQ0MDcwOWZmZmRkMzQ5OTQ0MzNiZTc5Zg","altText":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd4Tmk4eE5UQTNNRFF4T1RBeU5UazFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTNjODI4YTMwM2I4YTdmYTkxNmM1ZjY0NDhhODE1NWE5OWMzMzMwZDE0NjBkODhkMDdmNGE3NjJkZjMxODY3NA","altText":"1440_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd3Wmk4eE5UQTNNRFF4T1RJeU1qVTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTJiNTAyOWE2ZjBjNDllNDYzZmI5MjllMWM4OWMyYzg0ZWY4YzA1NTJhYTM3NzRiYjJiODVjYmIyYWI3MzI4Zg","altText":"1280_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmd3WWk4eE5UQTNNRFF4T1RNMU16WXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzk5ZTQ5MjU5YTJjYTk0MDg0N2Q5ZmYyODg3OGRjYTViY2UzMjJmNTc0NTc4ZjljN2MxY2E3NTg5YzRlNjBiYg","altText":"1024_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd3TWk4eE5UQTNNRFF4T1RZeE5UYzNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFpqWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MDYzNjNlZTQ4Mzc1MTZiNzg3NTY1NWQ3ZWJkY2JlNzlkYmJkMmNhYWM0YjEyMjIwYWNlMjc5NzMxMDFhYWY4","altText":"768_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd3TVM4eE5UQTNNRFF4T1RjeE5EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFpqWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyZWEzNzIwOGFkM2QzZWM2ZmEzZjU1N2FlMzgzN2U4MTdlYzFiZDMzMWFiYzI1ZTUxNTRmOGJkYmNmOTY1OGNh","altText":"480_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyZ3dOUzh4TlRBM01EUXhPVGcwTlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWmpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzY0NDU1MjUwNGNlODY0NmJmYWVkMjhhMzhhNjJjMjQwYTdkYzA2NDNjMzBlNjcwNGQ2OWZmNTU1MWM0YTg","altText":"200_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaG1OQzh4TlRBM01EUXlNRE13TXprd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWmpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRhZmNjZGU4OTI1MmQxOWY2ZWNhZTE0MzU0OWJmOTA5NjY4N2NhZWFjMDNjNDk5OGUxM2E0MTNhNzI5M2YwMDE","altText":"120_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnM09TOHhOVEEzTURReE9ESXpPVFV4T0F8MmQ0MzU5NDQzZTc4NWU2MDU5YmI1ZmJhMGMzYjVkNDc1YjhkN2ZkOGU0M2ZkM2U2M2ExNDNmY2E4MGFiZjk4Zg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBZaTh4TlRBMk1UZ3pNVGMzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc0ODFjMGQzZDNkNjBkOGRhMDAyYjJkYTNhMTNkMzhlNzExMjAwMDcwNDk0ODFlZTUxOWU5MmY1M2ZlOTc0M2U","altText":"200_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBZaTh4TlRBMk1UZ3pNVGMzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc0ODFjMGQzZDNkNjBkOGRhMDAyYjJkYTNhMTNkMzhlNzExMjAwMDcwNDk0ODFlZTUxOWU5MmY1M2ZlOTc0M2U","altText":"200_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTUM4eE5UQTJNVGd6TURRek5EZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWE4MjYwNDM1ZTMwYWE3MjJlZDc1OTQ5MDFiYjZlMGE4YmU0MTM3ZDI2ZDQ4NmYxNzcyMDM3YjM0YjBiNGViMQ","altText":"2000_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhpTWk4eE5UQTJNVGd6TURneU9EQTJNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzhiZWFlMzA4ZDExNjU0YmZjNzYwOGY1M2ZiYmY4MzRhMjllN2JhNGQ2YjRhZTdiOWFlY2MxMDRkZmMwMGM5NQ","altText":"1440_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDAyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcyTXk4eE5UQTJNVGd6TVRBMU56UXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWU3MjBkY2Y0MzMzYjZhOWUwZGExYTRkNWZmNzBiYWQyNjVmNTRmYjU1NTNjNGMwODEwN2Q3MmQwZDFhOGYxNA","altText":"1280_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmcxWXk4eE5UQTJNVGd6TVRJNE5qZ3hOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFk0TlRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzQzYmIzODU5NmRiZmZmYWE5Mzg1NDVhMjIwMWVkYzIyZGE5Mzc5NGY4MGNlMDQ3YTI4MDA2MTU1MmU1MmIzMw","altText":"1024_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcxTXk4eE5UQTJNVGd6TVRVeE5qRTVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamcxTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ODg3ODlkNTQwNjBmOWY5YmYyMzBhZjc0MmJlMTFkYTRiYjJjMzkyYmMzYzU5MTNkOWY0MjljYWY0MGNkMTE0","altText":"768_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TVRZME56STJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOamcxTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZTc2OTZiNDQ4ZjY4ZmM0Y2Q1ZjU0MDY3OWIxZTFhODBmYzc5OGZkZDQ4ZjdlZTFjOGFkOGE2YWYzMGIzNGI5","altText":"480_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBZaTh4TlRBMk1UZ3pNVGMzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc0ODFjMGQzZDNkNjBkOGRhMDAyYjJkYTNhMTNkMzhlNzExMjAwMDcwNDk0ODFlZTUxOWU5MmY1M2ZlOTc0M2U","altText":"200_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZ3hNQzh4TlRBMk1UZ3pNak0yT0RFMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU0YmU0ZDQ5ZWQwMzIzZDRhMDJhMmMzNTMyNDBlYTc5ZWMwMWYwZDc0OTc3NWQ4NzQ5YWQ1YzlmNzU1MGFjMjI","altText":"120_0200000e00006857000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJneVppOHhOVEEyTVRneU9UWTBPRFF4TkF8ZGY1MDI1N2YzNzQ2OTk0ODg2OTBmN2U3NjI1Y2QyZTM5NzY2YTYzZmQ1ODdjMjU5ZTgxYzlhNDZjZTEzMGI3MA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00006857000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWkM4eE5UQTNNalV5TVRjNE1USTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNlY2IxNjJmOTQ5ZjE4YzAxYzViMDE4NTdmOGI4MWEwNjZmZDcyZThlNjJjZTBhZTU5ODNiZGU4M2E4NzkzYg","altText":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc0TXk4eE5UQTNNalV5TVRreE1qTTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJmYTJhZTE4MGIyMDI2OTY2MmJlYjM1NzE3YjI3MmNjZTQ3YWZlZWMxYmIzZDc1MDExN2E1OTc1MGI2MWU4NA","altText":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhqWmk4eE5UQTNNalV5TWpBM05qRTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTUxYzk3MDliZjQ1ODRmOGUwYmMxZWUxMGI2MDllZDhjYTAwZWU5MjQ0NDM2NmZkNWViMTVhNzk0N2ZkYjAwYg","altText":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhrTWk4eE5UQTNNalV5TWpFME1UY3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUxWmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmU0YTA2NDY1MzRkNGI1MGZhMDVlNTg5MGQ3MjNlNTkxNDVhMWEyNjM5Mzk4ZDExODUyZDYwOGM1ZGE1ODUwMA","altText":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjQ3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrT0M4eE5UQTNNalV5TWpNd05UVTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4YjI3YjBhODZhY2I2NjQzMjIwYjk5M2JlNGJlY2FlYTAzYTZiODQ2MTUwZDg0ODEzODU0MDIwZWRmODExYTIy","altText":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhrWmk4eE5UQTNNalV5TWpVek5EazBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFZtTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlNjJjZDUxMWE4NTU2YmM4ZmY0ZWY0ODk0NDgzZDM3NDI3NmU3NzU5Y2IwNjY3MmM4NzhiZGY5NGQ4YmI4ODdj","altText":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGxNeTh4TlRBM01qVXlNalk1T0RjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFhM2YwOTFjNThmZWJjNWJmOTk3NDU0ZWYzM2E4MGFiZDUxZTU4YzY0ZWYzODQ5ZTk0Zjc0NDAzYTUxNmJlMzg","altText":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e5f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA2fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGlaQzh4TlRBM01qVXlNek15TVRNM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUVm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI0NDFjYmFmODg1M2Y1OTM3Yzc5ZDVlNDA2NGI5ZThlZjRmNTBlODhiYTQwZTJlZDY3NjIyZDM2YTViOGM2ZmE","altText":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMk9DOHhOVEEzTWpVeU1URTFPRFk0Tmd8ZDEzZDUyZThlZDAxYWQ5ZDc2ZGEzOWUxMTJjMDNlZmM4ZmQzNDJjODg5YTI2MjdmOWI1MWQ0ZGM0MjllZDJmYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e5f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcyTkM4eE5UQTNNRFF4T0RnNU5EZzNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWFmMjJiMWYxMDdmYTkyZDNjOGJjMmFhMzlhM2E4OTllZDI4NTI4NDQ0MDcwOWZmZmRkMzQ5OTQ0MzNiZTc5Zg","altText":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcyTkM4eE5UQTNNRFF4T0RnNU5EZzNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWFmMjJiMWYxMDdmYTkyZDNjOGJjMmFhMzlhM2E4OTllZDI4NTI4NDQ0MDcwOWZmZmRkMzQ5OTQ0MzNiZTc5Zg","altText":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcyTkM4eE5UQTNNRFF4T0RnNU5EZzNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWFmMjJiMWYxMDdmYTkyZDNjOGJjMmFhMzlhM2E4OTllZDI4NTI4NDQ0MDcwOWZmZmRkMzQ5OTQ0MzNiZTc5Zg","altText":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyZ3dOUzh4TlRBM01EUXhPVGcwTlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWmpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzY0NDU1MjUwNGNlODY0NmJmYWVkMjhhMzhhNjJjMjQwYTdkYzA2NDNjMzBlNjcwNGQ2OWZmNTU1MWM0YTg","altText":"200_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyZ3dOUzh4TlRBM01EUXhPVGcwTlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWmpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzY0NDU1MjUwNGNlODY0NmJmYWVkMjhhMzhhNjJjMjQwYTdkYzA2NDNjMzBlNjcwNGQ2OWZmNTU1MWM0YTg","altText":"200_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcyTkM4eE5UQTNNRFF4T0RnNU5EZzNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWFmMjJiMWYxMDdmYTkyZDNjOGJjMmFhMzlhM2E4OTllZDI4NTI4NDQ0MDcwOWZmZmRkMzQ5OTQ0MzNiZTc5Zg","altText":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd4Tmk4eE5UQTNNRFF4T1RBeU5UazFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTNjODI4YTMwM2I4YTdmYTkxNmM1ZjY0NDhhODE1NWE5OWMzMzMwZDE0NjBkODhkMDdmNGE3NjJkZjMxODY3NA","altText":"1440_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd3Wmk4eE5UQTNNRFF4T1RJeU1qVTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTJiNTAyOWE2ZjBjNDllNDYzZmI5MjllMWM4OWMyYzg0ZWY4YzA1NTJhYTM3NzRiYjJiODVjYmIyYWI3MzI4Zg","altText":"1280_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmd3WWk4eE5UQTNNRFF4T1RNMU16WXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakEyWTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzk5ZTQ5MjU5YTJjYTk0MDg0N2Q5ZmYyODg3OGRjYTViY2UzMjJmNTc0NTc4ZjljN2MxY2E3NTg5YzRlNjBiYg","altText":"1024_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd3TWk4eE5UQTNNRFF4T1RZeE5UYzNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFpqWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MDYzNjNlZTQ4Mzc1MTZiNzg3NTY1NWQ3ZWJkY2JlNzlkYmJkMmNhYWM0YjEyMjIwYWNlMjc5NzMxMDFhYWY4","altText":"768_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd3TVM4eE5UQTNNRFF4T1RjeE5EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNRFpqWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyZWEzNzIwOGFkM2QzZWM2ZmEzZjU1N2FlMzgzN2U4MTdlYzFiZDMzMWFiYzI1ZTUxNTRmOGJkYmNmOTY1OGNh","altText":"480_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk5fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyZ3dOUzh4TlRBM01EUXhPVGcwTlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWmpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzY0NDU1MjUwNGNlODY0NmJmYWVkMjhhMzhhNjJjMjQwYTdkYzA2NDNjMzBlNjcwNGQ2OWZmNTU1MWM0YTg","altText":"200_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000206cb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaG1OQzh4TlRBM01EUXlNRE13TXprd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1EWmpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRhZmNjZGU4OTI1MmQxOWY2ZWNhZTE0MzU0OWJmOTA5NjY4N2NhZWFjMDNjNDk5OGUxM2E0MTNhNzI5M2YwMDE","altText":"120_0200000d000206cb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnM09TOHhOVEEzTURReE9ESXpPVFV4T0F8MmQ0MzU5NDQzZTc4NWU2MDU5YmI1ZmJhMGMzYjVkNDc1YjhkN2ZkOGU0M2ZkM2U2M2ExNDNmY2E4MGFiZjk4Zg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000206cb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-2711/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/2-conductor-female-connector/p/231-2711_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-2711/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918565745","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"2-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 11-pole; with integrated end plate; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51134379","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 231-2711/026-000
2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 11-pole; with integrated end plate; orange