[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-609/019-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 9-pole; clamping collar; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-609_019-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231, grau</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-609/019-000 ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie eingesetzt. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (59,8 x 14,3 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjAzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnM015OHhOVEE1T0RBd01EZ3pORFU1TUF8MDNjNDRiZjEyYzYyMTEwMTNlZDQwYzVkNTZkZDU3Y2Y1ZjViZGNiZTYwYmRiNmIzN2VkOTgxOGQ2YzUzYjM4Yw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTU4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhrWVM4eE5UQTVPREF3TVRjNE5EZzJNaTh4TkRRd1h6azJPVFkwT1RaZlJFVXVhbkJufGI2NGQ3ZGVhYWNhMjBjZGZjYjg5MTI4ZTBkYTQ3YWRkNGViNTdhYzZkOGI0Y2NiMTNmNzc0NTU1OTlhMTRjZTI","altText":"1440_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhrTkM4eE5UQTVPREF3TWpBM09UYzNOQzh4TWpnd1h6azJPVFkwT1RaZlJFVXVhbkJufDk5YmFmOWQ1YjcwODk4Y2JlMTg0MDgwNjAwNzYzMmQ1MzNkNTMxZjliZjJhMDBjZTc3ZjM2YjQwMWM5NTJlOTE","altText":"1280_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhqWkM4eE5UQTVPREF3TWpJM05qTTRNaTh4TURJMFh6azJPVFkwT1RaZlJFVXVhbkJufDgyNjdhY2RhZjliZjliYmU3MGY1ZmNkNWUxYWI2MmQ2OTIxOTIwMzIzNGI5ZDNkYzU0NjI1ZDk0MjY2NTIzOWM","altText":"1024_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjUxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTXk4eE5UQTVPREF3TWpVek9EVXlOaTgzTmpoZk9UWTVOalE1Tmw5RVJTNXFjR2N8YzgxMTJlYjRhMWYwMDNhNTA0YTNiY2ZlMmI3NjZlMjYyN2I0NjdhNzEzYThlNDVkOWVmNjcxNGE3MjA2NTUxMQ","altText":"768_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhpT1M4eE5UQTVPREF3TWpnd01EWTNNQzgwT0RCZk9UWTVOalE1Tmw5RVJTNXFjR2N8NTdhMjgxMTcyZDVhN2NlMGUwZmJmMDdiZmM0NThjY2VlYTQ1YTc4MGRhZDVhYWYzNzVkZjEzOTU4MGJlNGE0Nw","altText":"480_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzJZUzh4TlRBNU9EQXdNekEyTWpneE5DOHlNREJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2MmQxNTYyNDc5Yjc1Y2M2NjFmMWM5ZmQwMWYxNzQwYWRjMmZhODkxYjExNTgxZDlkMWI1YzZhZDRmZTFlZTkx","altText":"200_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzJZUzh4TlRBNU9EQXdNekEyTWpneE5DOHlNREJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2MmQxNTYyNDc5Yjc1Y2M2NjFmMWM5ZmQwMWYxNzQwYWRjMmZhODkxYjExNTgxZDlkMWI1YzZhZDRmZTFlZTkx","altText":"200_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzJZUzh4TlRBNU9EQXdNekEyTWpneE5DOHlNREJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2MmQxNTYyNDc5Yjc1Y2M2NjFmMWM5ZmQwMWYxNzQwYWRjMmZhODkxYjExNTgxZDlkMWI1YzZhZDRmZTFlZTkx","altText":"200_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk0fGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyZzFNaTh4TlRBNU9EQXdNemM0TXpjeE1DOHhNakJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2N2I2MGE4OWM1ZmVjM2EyOGFlZWM2MmNlMjMyZmFjNzhhYmUzYTRjNTQzNWUzYTAzODNmYjA5N2RkYzQ3NDAy","altText":"120_9696496_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzJZUzh4TlRBNU9EQXdNekEyTWpneE5DOHlNREJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2MmQxNTYyNDc5Yjc1Y2M2NjFmMWM5ZmQwMWYxNzQwYWRjMmZhODkxYjExNTgxZDlkMWI1YzZhZDRmZTFlZTkx","altText":"200_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzJZUzh4TlRBNU9EQXdNekEyTWpneE5DOHlNREJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2MmQxNTYyNDc5Yjc1Y2M2NjFmMWM5ZmQwMWYxNzQwYWRjMmZhODkxYjExNTgxZDlkMWI1YzZhZDRmZTFlZTkx","altText":"200_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTU4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhrWVM4eE5UQTVPREF3TVRjNE5EZzJNaTh4TkRRd1h6azJPVFkwT1RaZlJFVXVhbkJufGI2NGQ3ZGVhYWNhMjBjZGZjYjg5MTI4ZTBkYTQ3YWRkNGViNTdhYzZkOGI0Y2NiMTNmNzc0NTU1OTlhMTRjZTI","altText":"1440_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhrTkM4eE5UQTVPREF3TWpBM09UYzNOQzh4TWpnd1h6azJPVFkwT1RaZlJFVXVhbkJufDk5YmFmOWQ1YjcwODk4Y2JlMTg0MDgwNjAwNzYzMmQ1MzNkNTMxZjliZjJhMDBjZTc3ZjM2YjQwMWM5NTJlOTE","altText":"1280_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhqWkM4eE5UQTVPREF3TWpJM05qTTRNaTh4TURJMFh6azJPVFkwT1RaZlJFVXVhbkJufDgyNjdhY2RhZjliZjliYmU3MGY1ZmNkNWUxYWI2MmQ2OTIxOTIwMzIzNGI5ZDNkYzU0NjI1ZDk0MjY2NTIzOWM","altText":"1024_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjUxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTXk4eE5UQTVPREF3TWpVek9EVXlOaTgzTmpoZk9UWTVOalE1Tmw5RVJTNXFjR2N8YzgxMTJlYjRhMWYwMDNhNTA0YTNiY2ZlMmI3NjZlMjYyN2I0NjdhNzEzYThlNDVkOWVmNjcxNGE3MjA2NTUxMQ","altText":"768_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhpT1M4eE5UQTVPREF3TWpnd01EWTNNQzgwT0RCZk9UWTVOalE1Tmw5RVJTNXFjR2N8NTdhMjgxMTcyZDVhN2NlMGUwZmJmMDdiZmM0NThjY2VlYTQ1YTc4MGRhZDVhYWYzNzVkZjEzOTU4MGJlNGE0Nw","altText":"480_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzJZUzh4TlRBNU9EQXdNekEyTWpneE5DOHlNREJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2MmQxNTYyNDc5Yjc1Y2M2NjFmMWM5ZmQwMWYxNzQwYWRjMmZhODkxYjExNTgxZDlkMWI1YzZhZDRmZTFlZTkx","altText":"200_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk0fGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyZzFNaTh4TlRBNU9EQXdNemM0TXpjeE1DOHhNakJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2N2I2MGE4OWM1ZmVjM2EyOGFlZWM2MmNlMjMyZmFjNzhhYmUzYTRjNTQzNWUzYTAzODNmYjA5N2RkYzQ3NDAy","altText":"120_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjAzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnM015OHhOVEE1T0RBd01EZ3pORFU1TUF8MDNjNDRiZjEyYzYyMTEwMTNlZDQwYzVkNTZkZDU3Y2Y1ZjViZGNiZTYwYmRiNmIzN2VkOTgxOGQ2YzUzYjM4Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd6Tmk4eE5UQTNOak0xTURRMU9Ua3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDMwZDQ2OWMxYTU3NWFlNjlkY2UyMjc0YWI1NWNhNTZhYTNiY2M2YTY0ODE3NDczYjg4NWU4ZThiYTg5YjkyOQ","altText":"1440_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd5Wmk4eE5UQTNOak0xTURZMU5qVTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhMzc4ZDk0YTA2ZGI3ZmVjM2Y0YWU2ZjFkYWNmZDU2Zjc4ZWJkZGE1YmQzNDUwYzljYWVjNTQ3MTg3ZTlmZQ","altText":"1280_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd5Tmk4eE5UQTNOak0xTURreE9EWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWNlOWUxOWUzMTNkYjkzYTEyZTUzZWE1OGIyYmJmNjM2ZmE3OGVjOTE5ZWViNDA4MjZiNzIyMGM0MGYzOTcyYw","altText":"1024_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Nzk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd5WWk4eE5UQTNOak0xTVRJeE16VTVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1EwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlNDRjMmRkZGE1NTRlYzNjNWFjMGUyNDZjZmU0OThjMTM4YWVkZWJjYmYwYzI1YzIzNjgyY2IyNWE1YWQ0M2Rl","altText":"768_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd5Wmk4eE5UQTNOak0xTVRNME5EWTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1EwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZTMxNDhhOGJmNjhkNTgzOWRhMjExODNmY2E4N2Y5MzQwMTdiZTIxYTAxN2NiNjMzMjQ0YTdlZmE2NTFlZmI2","altText":"480_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZzVNeTh4TlRBM05qTTFNakU1TmpZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2ZWM3ZjYyNDkzZGFlMWFkZmRiZjgwOTY1OTYyOWJhN2IxOTQxMmQ1MzJhZWE1OWZkMTExY2QyNmY3MTAwODE","altText":"120_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoaU9DOHhOVEEzTmpNME9UWTNNelV3TWd8NDUwOTc0YmU1ODA2MDY4ZjgxMGEwYzFlMWNjYTQ1ZWNmNDY5MGQ3YzhmOWY0MjM1NzRlMmVhMGIxZGE1MDBjNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzJZUzh4TlRBNU9EQXdNekEyTWpneE5DOHlNREJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2MmQxNTYyNDc5Yjc1Y2M2NjFmMWM5ZmQwMWYxNzQwYWRjMmZhODkxYjExNTgxZDlkMWI1YzZhZDRmZTFlZTkx","altText":"200_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzJZUzh4TlRBNU9EQXdNekEyTWpneE5DOHlNREJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2MmQxNTYyNDc5Yjc1Y2M2NjFmMWM5ZmQwMWYxNzQwYWRjMmZhODkxYjExNTgxZDlkMWI1YzZhZDRmZTFlZTkx","altText":"200_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa01pOHhOVEE1T0RBd01UVXlNamN4T0M4eU1EQXdYemsyT1RZME9UWmZSRVV1YW5CbnwwMDI3MWFjZTAyZjg0OWMxNWE0NzEyNjVlMTRiNGNhNDU4ZGZlYzZiNjFmODkxYjA4ZDk2NjkwMTI2MmVlY2Ji","altText":"2000_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTU4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhrWVM4eE5UQTVPREF3TVRjNE5EZzJNaTh4TkRRd1h6azJPVFkwT1RaZlJFVXVhbkJufGI2NGQ3ZGVhYWNhMjBjZGZjYjg5MTI4ZTBkYTQ3YWRkNGViNTdhYzZkOGI0Y2NiMTNmNzc0NTU1OTlhMTRjZTI","altText":"1440_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhrTkM4eE5UQTVPREF3TWpBM09UYzNOQzh4TWpnd1h6azJPVFkwT1RaZlJFVXVhbkJufDk5YmFmOWQ1YjcwODk4Y2JlMTg0MDgwNjAwNzYzMmQ1MzNkNTMxZjliZjJhMDBjZTc3ZjM2YjQwMWM5NTJlOTE","altText":"1280_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhqWkM4eE5UQTVPREF3TWpJM05qTTRNaTh4TURJMFh6azJPVFkwT1RaZlJFVXVhbkJufDgyNjdhY2RhZjliZjliYmU3MGY1ZmNkNWUxYWI2MmQ2OTIxOTIwMzIzNGI5ZDNkYzU0NjI1ZDk0MjY2NTIzOWM","altText":"1024_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjUxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTXk4eE5UQTVPREF3TWpVek9EVXlOaTgzTmpoZk9UWTVOalE1Tmw5RVJTNXFjR2N8YzgxMTJlYjRhMWYwMDNhNTA0YTNiY2ZlMmI3NjZlMjYyN2I0NjdhNzEzYThlNDVkOWVmNjcxNGE3MjA2NTUxMQ","altText":"768_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhpT1M4eE5UQTVPREF3TWpnd01EWTNNQzgwT0RCZk9UWTVOalE1Tmw5RVJTNXFjR2N8NTdhMjgxMTcyZDVhN2NlMGUwZmJmMDdiZmM0NThjY2VlYTQ1YTc4MGRhZDVhYWYzNzVkZjEzOTU4MGJlNGE0Nw","altText":"480_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzJZUzh4TlRBNU9EQXdNekEyTWpneE5DOHlNREJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2MmQxNTYyNDc5Yjc1Y2M2NjFmMWM5ZmQwMWYxNzQwYWRjMmZhODkxYjExNTgxZDlkMWI1YzZhZDRmZTFlZTkx","altText":"200_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9696496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk0fGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyZzFNaTh4TlRBNU9EQXdNemM0TXpjeE1DOHhNakJmT1RZNU5qUTVObDlFUlM1cWNHY3w2N2I2MGE4OWM1ZmVjM2EyOGFlZWM2MmNlMjMyZmFjNzhhYmUzYTRjNTQzNWUzYTAzODNmYjA5N2RkYzQ3NDAy","altText":"120_9696496_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjAzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnM015OHhOVEE1T0RBd01EZ3pORFU1TUF8MDNjNDRiZjEyYzYyMTEwMTNlZDQwYzVkNTZkZDU3Y2Y1ZjViZGNiZTYwYmRiNmIzN2VkOTgxOGQ2YzUzYjM4Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9696496_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd6WkM4eE5UQTNOak0xTURJMk16TXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI4MGFlZjYzNzExZjBhOGI1NDM0NmVlMTFhZTJmZGJmYmMyNjRhY2NjOGRkYWIyOGU2MTVlYTQ4NDRjMjdjYw","altText":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd6Tmk4eE5UQTNOak0xTURRMU9Ua3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDMwZDQ2OWMxYTU3NWFlNjlkY2UyMjc0YWI1NWNhNTZhYTNiY2M2YTY0ODE3NDczYjg4NWU4ZThiYTg5YjkyOQ","altText":"1440_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd5Wmk4eE5UQTNOak0xTURZMU5qVTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhMzc4ZDk0YTA2ZGI3ZmVjM2Y0YWU2ZjFkYWNmZDU2Zjc4ZWJkZGE1YmQzNDUwYzljYWVjNTQ3MTg3ZTlmZQ","altText":"1280_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd5Tmk4eE5UQTNOak0xTURreE9EWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakZrTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWNlOWUxOWUzMTNkYjkzYTEyZTUzZWE1OGIyYmJmNjM2ZmE3OGVjOTE5ZWViNDA4MjZiNzIyMGM0MGYzOTcyYw","altText":"1024_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Nzk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd5WWk4eE5UQTNOak0xTVRJeE16VTVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1EwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlNDRjMmRkZGE1NTRlYzNjNWFjMGUyNDZjZmU0OThjMTM4YWVkZWJjYmYwYzI1YzIzNjgyY2IyNWE1YWQ0M2Rl","altText":"768_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd5Wmk4eE5UQTNOak0xTVRNME5EWTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNV1EwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZTMxNDhhOGJmNjhkNTgzOWRhMjExODNmY2E4N2Y5MzQwMTdiZTIxYTAxN2NiNjMzMjQ0YTdlZmE2NTFlZmI2","altText":"480_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3pOaTh4TlRBM05qTTFNVFUwTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YWQ3YzAxY2M3YTU4MWU4ZTMwYjk4NjY0YzljOGEyM2UwYmYzY2MwNWY3MTZlMjllZDE0MDRmYzhkOTRhMjI","altText":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00021d4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZzVNeTh4TlRBM05qTTFNakU1TmpZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1XUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2ZWM3ZjYyNDkzZGFlMWFkZmRiZjgwOTY1OTYyOWJhN2IxOTQxMmQ1MzJhZWE1OWZkMTExY2QyNmY3MTAwODE","altText":"120_0200000d00021d4b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoaU9DOHhOVEEzTmpNME9UWTNNelV3TWd8NDUwOTc0YmU1ODA2MDY4ZjgxMGEwYzFlMWNjYTQ1ZWNmNDY5MGQ3YzhmOWY0MjM1NzRlMmVhMGIxZGE1MDBjNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L3 + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L3 + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00021d4b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-609/019-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-609_019-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","231-609/019-000"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918257978","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 9-pole; clamping collar; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51110791","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}