MM-4369_Demo_Landingpage_221_2000x666.jpg

Wiring R(E)volution!

WAGO 221: L'ORIGINALE!

 

Alzare la leva, inserire il conduttore e abbassare la leva - fatto! I morsetti di giunzione a molla serie 221 WAGO collegano in modo semplice, rapido e sicuro conduttori flessibili, rigidi e semi-rigidi, con sezioni comprese tra 0,14 a 6 mm(24-10 AWG).

 

I Morsetti di giunzione a leva veloci, sicuri, facili da utilizzare!

Morsetti di giunzione a molla serie 221: per tutti i tipi di conduttori con dimensioni comprese tra 0,14 e 6 mm2 (24-10 AWG)

  • Per la facile connessione di conduttori da 0,14 a 6 mm2 (24-10 AWG)
  • Per collegare conduttori flessibili, rigidi e semi-rigidi
  • Impianto elettrico più veloce
  • Il moderno sostituto dei morsetti a cappuccio per scatole di distribuzione
  • Per la distribuzione su lunghe distanze
  • Alzare la leva, inserire il conduttore e abbassare la leva

Guarda il video e scopri la facilità di cablare con la serie 221 WAGO!

221 Series for Hazardous Locations

  • Easy, fast and reliable connection technology for products in hazardous locations
  • Connect solid, stranded and fine-stranded conductors; 24-12 AWG
  • Connectors obtain AEx (class 1, zone 1) rating when used in conjunction with the mounting carrier
  • Mounting carrier can either be clamped onto a DIN rail or screwed tightly to any smooth surface
  • Rated up to 440 V with spacing between adjacent connectors in the mounting carrier; rated 275 V without spacing

Caratteristiche tecniche

Gli imbattibili vantaggi del 221

Due misure per tutti i tipi di conduttori

Migliora il cablaggio del tuo impianto elettrico: collega rapidamente e facilmente tutti i tipi di conduttore di diverse sezioni utilizzando morsetti di giunzione. I morsetti Wago sono ideali per i conduttori con sezione compresa tra 0,14 a 6 mm2 che sono fornibili nella versione a 2, 3 e 5 poli.

Due Test Slots

I morsetti di giunzione a molla della serie 221 permettono di eseguire test da due direzioni diverse, anche a morsetto installato. Sono dotati infatti di due test slot: uno nella direzione di ingresso del conduttore e uno dal lato opposto. I punti di test di facile accesso offrono condizioni di verifica estremamente comode, anche in applicazioni particolari. Forniscono inoltre un buon contatto per tutti i puntali di prova standard.

Semplici e intuitivi

I morsetti di giunzione a molla WAGO possono essere aperti in modo facile e veloce Le leve della serie 221 richiedono una forza di azionamento molto leggera, e consentono collegamenti rapidi e senza bisogno di attrezzi! Il design ergonomico facilita le operazioni di cablaggio e montaggio dei morsetti serie 221 WAGO

Connection Heroes

Gli "Heroes Connection" della serie 221 WAGO - Storie di successo del morsetto di giunzione COMPACT

Esempi di applicazione della serie 221

Esempi di applicazione della serie 221

La Serie 221 WAGO anche per i quadri di distribuzione!

Oltre al cablaggio dell'impianto elettrico tradizionale per le apparecchiature industriali, sono disponibili i supporti di montaggio che permettono l'installazione dei morsetti di giunzione serie 221 (2, 3 e 5 poli) e che permettono l'installazione sia in orizzontale che in verticale. Si può fissare il supporto in modo semplice, direttamente sulla guida DIN oppure con viti per montaggio diretto. Un sistema a scatto semplifica il montaggio/smontaggio dei morsetti dal supporto.

Grazie al suo design, il supporto è di facile e comodo utilizzo così come i morsetti 221. I conduttori possono essere comodamente collegati sia prima che dopo il montaggio dei morsetti nel supporto di fissaggio. E' possibile testare i morsetti di giunzione anche quando sono montati sul loro supporto. Inoltre, il supporto permette di inserire una marcatura personalizzata.

Befestigungsadapter_h_ur_0221_0500_007_xx_2000x1125.jpg

SERIE 221 - I PRODOTTI

Richiedi un campione

Vuoi provare i prodotti della SERIE 221?

Compila il form!

Inserisci i tuoi dati e riceverai un campione gratuito della SERIE 221.

Downloads