Aktiveringsversioner
Med expansionen TOPJOB® S radplintar kan du nu välja mellan tre aktiveringsvarianter: arm, tryckknapp och manöverhål. Välj de modeller som bäst passar din applikation.
Fördelar:
- Armar: Alla ledartyper kan kopplas till och från enkelt och intuitivt för hand.
- Knapp: Använd valfritt vanligt verktyg för att öppna klämpunkten via tryckknappen.
- Manöverhål: Manöververktyget förblir i manöverhålet tills anslutningen är klar.
Genomgångsplintar
TOPJOB® S Genomgångsplintar finns tillgängliga i enkel-, dubbel- och trevåningsplintar, såväl som fyrvåningsplintar för applikationer som elmotorledningar.
Fördelar:
- Envåning plintar ansluter ledare med tvärsnitt från 0.14 mm2 till 25 mm2
- Tydlig identifiering via WMB-markörer eller flerradiga märkremsor och WMB-markörer
- Ex i och Ex e-versioner är tillgängliga för användning på farliga platser
- Godkända varianter för både 800 V (IEC) och 600 V (UL)-märkningar
Distributionsplintblock för potentiell distribution
TOPJOB® S Distributionsplintblock tillåter extremt kompakt potentialfördelning på bara 9 mm med en enda plint. Plintarna används främst i applikationer där många signaler måste kopplas på ett mycket litet utrymme, såsom inom tillverkningsindustrin, marin- och offshoresektorn, järnvägssystem och processindustrin.
Fördelar:
- Kompakt design sparar utrymme
- Ingjuten ledningsingångsmärkning för CAE-kompatibel anslutningspunktsmärkning
- Enkel identifiering av potentialer genom olika plintfärger: blå, grå, röd och svart
- Det idealiska tillägget för strömförsörjningsenheter och elektroniska säkringar
- Kan kombineras med alla 2001-serier TOPJOB® S radplintblock och tillbehör (byglarna, märkningsremsor och mycket mer)
Installationsplint
Skydda dina system från fel och gynnas av ännu bättre effektivitet. WAGOs installationsplintar förenklar mätning av isolationsresistans enligt standarderna på brandutsatta platser och offentliga byggnader, samtidigt som testtiden halveras.
Fördelar:
- Extremt robusta plintar med branschens högsta strömförande kapacitet
- Spara tid och pengar med upp till tre raders kontinuerliga märkremsor
- Samling i en enda bygelkanal sparar utrymme
- Push-in CAGE CLAMP® anslutning av solida ledare, flertrådiga ledare och mångtrådiga ledare med hylsor
Frånskiljbara/testplintar
WAGOs frånkopplings-/testplint gör att du kan koppla ur kretsar snabbt och säkert. Den orangefärgade kniven kopplar bort eller kopplar loss pluggarna mellan ledarna och är alltid synliga för operatören.
Fördelar:
- Alternativa frånkopplingsalternativ: Via vridbar knivfrånkoppling och extra mekanisk förregling, eller via urkopplingskontakt
- Spara utrymme med dubbla frånskiljbara radplintar: Två potentiella fria frånskiljbara kopplingsplintar på två nivåer.
- Servicevänlig testning av eventuella jordfel via jordledarfrånskiljande plintar
- Också idealisk för applikationer inom förnybar energi med spänningar upp till 1 500 VDC (2006-serien)
- Samma profil som motsvarande genom plintar för tydlig organisation
- Ett brett utbud av byglar för säker, ekonomisk anslutning
Säkringsplintar
TOPJOB® säkringsplintar skyddar elektriska kretsar mot kortslutning och garanterar felsäker systemdrift. Dessa säkringsplintar är designade för miniatyrsäkringar eller säkringar av bladtyp.
Fördelar:
- Radplintar kan monteras som färdiga rader
- Säkert och enkelt byte av säkringar
- Valfri LED-indikator identifierar snabbt trasiga säkringar
- Säkringsplintkombinationer kan skapas genom att använda bärarplintar och säkringspluggar, utan betydande tid och ansträngning för montering och kabeldragning
Plintar för ström och spänningstransformator
TOPJOB® S strömtransformator (Frånskiljare/Test) plintar är utformade för strömtransformatorkretsar. Dessa plintar är idealiska för säker, automatisk kortslutning samt enkel mätning.
Fördelar:
- Kretskortbygel för den övre enheten för aktivering av förkortad sökväg
- Intuitiv, bekväm användning
- Öppen, stötskyddad design indikerar exakt växlingsstatus
- Hög funktionalitet med kompakt design
- Samtliga 2007-serieplintblock klassificeras till 30 A/500 V (IEC) och 300 V (UL).
Givar- och aktuatorplintar
TOPJOB® S Sensor/aktuatorplintar är idealiska för kabeldragning av moderna maskinkontrollsystem. Det lilla avståndet mellan plintarna gör dem idealiska för kompakta kopplingslådor inom ett systems decentraliserade periferi, samt för centraliserad installation i styrskåpet.
Fördelar:
- Packa flera sensorer i minsta möjliga utrymme med ett avstånd på bara 3,5 mm per sensor
- Gemensamt med standardbyglar – ingen begränsning av stolpnummer
- Färgkodade byglar förenklar potentiell identifiering
- Tydlig organisation tack vare flerradiga märkningsremsor som inte täcker bygelöppningen
- Lätt att läsa i valfri monteringsposition tack vare två markörer
- Enkel identifiering: Lysdioder, byglar och markörer är alltid synliga – även när de är anslutna
Diod- och LED-plintar
WAGOs diodplintar har utvecklats speciellt för anpassade diodkretsar, såsom lamptest och kollektiva felsignalkretsar. Vid användning av LED-plintar, kan övervakningsenheter utformas, t.ex. för kontroll- och driftkretsar.
Fördelar:
- Kabeldragning med hög densitet i en bredd på bara 5,2 mm
- Byglingskammar erbjuder ytterligare alternativ för anpassad kretsdesign.
- Dubbel- och trippeldäcksdioder och LED-plintar utökar kretsdesignalternativen
Pluggbara diod- och LED-moduler
WAGOs inkopplingsbara diod- och LED-moduler förenklar skapandet av funktionella specialenheter – utan extra tid och ansträngning för montering och kabeldragning. Två grundläggande versioner av varje finns tillgängliga: moduler som kan sättas in i frånkopplingskontakterna på intilliggande bärarplintar och varianter som kan pluggas in i byglarna på standard-genomgångsplintar. Dessutom kan tomma moduler utrustas individuellt med motstånd, dioder eller andra komponenter.
Fördelar:
- Ingen extra tid och ansträngning för montering och kabeldragning
- Separation av anslutning och funktionsnivåer.
- Moduler kan snabbt bytas ut med andra typer av moduler - Pluggbara moduler för genomgående plintar är idealiska för att enkelt kunna montera existerande system
- Insulation Displacement Connection (IDC) gör monteringen extra enkel - ingen lödning behövs.
- Märkning med märkremsor eller WMB-markörer