Złączki listwowe TOPJOB® S
3 warianty otwierania zacisku = 1 rodzina
- Wybierz wariant otwierania zacisku: dźwignią, przyciskiem i w otworze montażowym.
- Do złączek listwowych ze wszystkimi wariantami otwierania zacisków stosuje się uniwersalny system mostkowania TOPJOB® S.
- Dzięki jednakowym kształtom wszystkie złączki listwowe TOPJOB® S można opisać przy pomocy ciągłych pasków oznacznikowych. To oszczędność czasu.
- Wszystkie warianty złączek listwowych TOPJOB® S umożliwiają przeprowadzenie pomiaru.
- Wszystkie złączki wyposażone są w zacisk Push-in CAGE CLAMP®.
Złączki przelotowe
Złączki przelotowe TOPJOB® S dostępne są w wersji jedno-, dwu-, trzy- i czteropiętrowej (np. do podłączania silnika).
Zalety:
- duży zakres przekrojów przewodów dla złączek jednopiętrowych: od 0,14 mm2 do 25 mm2
- czytelność opisu dzięki montowanym na środku paskom oznacznikowym z wielopoziomowym nadrukiem oraz oznacznikom WMB
- możliwość zastosowań w przestrzeniach zagrożonych wybuchem: warianty Ex i oraz Ex e
- warianty z aprobatą dla 800 V zgodnie z IEC oraz 600 V zgodnie z UL

Złączki rozłączalno-pomiarowe
Przy pomocy naszych złączek rozłączalno-pomiarowych można szybko i bezpiecznie rozdzielać obwody prądowe. Pomarańczowe noże oraz wtyki rozłączające umieszczone między przewodami pozostają dobrze widoczne nawet przy podłączonych przewodach, co dodatkowo ułatwia obsługę.
Zalety:
- alternatywne możliwości rozłączania: za pomocą uchylnego noża rozłączającego i dodatkowej blokady mechanicznej lub modułu rozłączającego
- oszczędność miejsca dzięki dwupiętrowym, podwójnym złączkom rozłączalnym: dwie złączki rozłączalne bezpotencjałowe umieszczone na dwóch poziomach
- łatwa kontrola ewentualnych doziemień dzięki złączkom rozłączalnym do kontroli doziemień
- do zastosowania także w obszarze energii z odnawialnych źródeł, do napięć maksymalnie 1 500 V DC (seria 2006)
- przejrzystość połączeń: taki sam kształt jak złączki przelotowe
- bezpieczna i szybka realizacja połączeń dzięki bogatemu systemowi mostków

Złączki do przekładników prądowych i napięciowych
Złączki rozłączalno-pomiarowe do przekładników prądowych TOPJOB® S przeznaczone są do układów wykorzystujących przekładniki prądowe. Umożliwiają bezpieczne, automatyczne zwieranie przekładnika oraz łatwy pomiar.
Zalety:
- kanał na mostek do zwierania łączników uchylnych na górze złączki
- intuicyjna i wygodna obsługa
- dokładne wskazanie stanu załączenia dzięki otwartej konstrukcji złączki, zapewniającej równocześnie ochronę przed dotykiem bezpośrednim
- duża funkcjonalność przy niewielkich wymiarach
- wszystkie złączki z serii 2007 wykonane są dla napięcia 30 A/500 V zgodnie z IEC, lub 300 V zgodnie z UL

Złączki sygnałowe TOPJOB® S
Złączki sygnałowe TOPJOB® S nadają się w szczególności do oprzewodowania nowoczesnych systemów sterowania. Dzięki niewielkiemu rozstawowi rastra są również optymalnym rozwiązaniem do małych skrzynek rozdzielczych umieszczonych w trudnodostępnych miejscach lub do montażu bezpośrednio w szafie sterowniczej.
Zalety:
- rozstaw rastra 3,5 mm na czujnik: wiele czujników na małej przestrzeni
- mostkowanie przy pomocy standardowych mostków, bez ograniczenia liczby biegunów
- łatwiejsze przyporządkowanie potencjałów dzięki mostkom w różnych kolorach
- większa przejrzystość: nadruk w kilku wierszach na pasku oznacznikowym, bez zakrywania kanału do mostkowania
- czytelność opisu na oznacznikach, niezależnie od pozycji montażu listwy zaciskowej, dzięki dwóm profilom na oznacznik
- łatwe przyporządkowanie: zawsze widoczny wskaźnik LED, mostki i oznaczniki, nawet przy podłączonych przewodach

Wtykane moduły diodowe i z LED
Wtykane moduły diodowe i moduły z LED umożliwiają łatwą budowę specjalnych układów funkcyjnych, bez dodatkowych nakładów przy montażu i oprzewodowaniu. Dostępne są w dwóch podstawowych wersjach. Moduły do złączek bazowych wtyka się po prostu w odpowiednie zaciski. Istnieją także warianty, które montuje się w otworach na mostki. Wśród wariantów do złączek bazowych dostępne są także puste wtyki, które można indywidualnie wyposażać w oporniki, diody i inne komponenty.
Zalety:
- zredukowanie dodatkowych kosztów związanych z montażem i podłączaniem przewodów
- odseparowanie strony oprzewodowania od strony funkcyjnej
- szybka wymiana w ramach różnych grup funkcyjnych – komponenty wtykowe do złączek przelotowych można przenosić do innych istniejących układów
- łatwe konfekcjonowanie pustych wtyków dzięki zaciskowi nacinającemu izolację: nie jest potrzebne lutowanie
- opis przy pomocy pasków oznacznikowych lub oznaczników WMB

Złączki bezpiecznikowe
Nasze złączki bezpiecznikowe TOPJOB® S w optymalny sposób chronią obwody prądowe przez zwarciami i dzięki temu zapewniają bezawaryjną pracę układów. Złączki bezpiecznikowe są przystosowane do aparatowych wkładek bezpiecznikowych.
Zalety:
- możliwość umieszczenia złączek na szynie obok siebie
- łatwa i bezpieczna wymiana bezpiecznika
- opcjonalnie sygnalizacja przepalenia wkładki przez LED, umożliwiająca szybkie wykrycie uszkodzonego bezpiecznika
- dostępność także w formie zestawu, składającego się ze złączki bazowej i wtyku bezpiecznikowego

Instalacyjne złączki listwowe
Działaj ekonomicznie i zabezpieczają instalację przed awarią. Dzięki naszym instalacyjnym złączkom listwowym o połowę skrócisz czas wymaganego przez normy pomiaru rezystancji izolacji w aplikacjach zagrożonych wystąpieniem pożaru oraz w budynkach użyteczności publicznej.
Zalety:
- ekstremalna wytrzymałość: złączki o największej, dostępnej na rynku obciążalności prądowej
- opis oszczędzający czas i koszty: pasek oznacznikowy – nawet w 3 wierszach
- realizacja wszystkich zadań mostkowania w zajmującym niewiele miejsca, jednotorowym kanale do mostkowania
- Push-in CAGE CLAMP®: montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką

Złączki diodowe i z LED
Nasze złączki diodowe zostały zaprojektowane do indywidualnego tworzenia układów diodowych, jak np. układów kontroli lamp sygnalizacyjnych lub zbiorczej sygnalizacji zakłóceń. Przy pomocy złączek z LED można na przykład stworzyć układy monitorowania obwodów sterowniczych lub obwodów prądu roboczego.
Zalety:
- duża gęstość upakowania dzięki niewielkiej szerokości złączki wynoszącej zaledwie 5,2 mm
- przykład indywidualnych połączeń dzięki zastosowaniu mostków grzebieniowych
- jeszcze więcej możliwości połączeń dzięki zastosowaniu dwu- i trzypiętrowych złączek diodowych i złączek z LED