Automatisieren ohne Programmieraufwand

Bei der Automatisierung von Gebäuden sind immer sehr ähnliche Aufgaben zu bewältigen. Die verschiedenen Gewerke, wie Beleuchtung, Beschattung sowie Heizung, Klimatisierung und Lüftung, müssen gesteuert und geregelt werden. Für diese Anwendung bringt WAGO jetzt mit der Application Building Control eine Applikationssoftware auf den Markt, die völlig ohne Programmieraufwand in Betrieb genommen werden kann.
Eine Gebäudeautomation hat im Wesentlichen die Aufgabe, die Räume für ihre jeweilige Aufgabe optimal zu beleuchten und zu klimatisieren. Die Gewerke Beleuchtung, Klimatisierung und Beschattung müssen dazu optimal zusammenarbeiten. Auf Basis von Vorgaben des Betreibers und von Eingaben, zum Beispiel über Schalter, Präsenzmelder, Raumthermostate oder eine Wetterstation, führt die Steuerung bestimmte Aktionen aus. Obwohl diese Abläufe sehr gut standardisiert werden können, ist bei den meisten Lösungen bisher eine individuelle Programmierung notwendig. Mit der Applikationslösung von WAGO können sie hingegen auf eine vorgefertigte Applikationslösung zurückgreifen.
Ihre Vorteile:
- Vorprogrammierte Applikationslösung für flexible Anwendungen in der Gebäudeautomation
- Einfache Konfiguration, Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
- Integriertes Dashboard für ansprechende Visualisierungsmöglichkeiten
- Anbindung an die WAGO Cloud-Lösung Building Operation and Control ermöglicht den weltweiten Zugriff auf alle Daten.