Ihre Vorteile:
- Weitbereichseingang, einphasig AC 85 … 264 V: Betrieb in unterschiedlichen Versorgungsnetzen möglich
- Ideal für Industrie, Gebäude und Hausgeräte gemäß EN 60335-1
- Montage auf Tragschiene und optional variable Schraubmontage durch Befestigungslaschen: passend für jede Einbausituation
- Spart nicht nur in der Anschaffung, sondern auch durch ihre einfache Montage und Wartungsfreiheit
- Frontseitig einstellbare Ausgangsspannung per Werkzeug
Platz- und Zeitersparnis
- Platzersparnis: kompakte Bauform – zum Einbau in Installationsverteiler und Zählerplätze geeignet
- Zeitersparnis durch Vorverdrahtung dank picoMAX®- Steckverbindern mit Push-in CAGE CLAMP®
Kompakt und leistungsstark – WAGO Stromversorgung mit 30 W auf nur 35,5 mm Baubreite
Die Stromversorgung Compact (787-2850) im Reiheneinbaugehäuse bietet viel Power auf 35,5 mm. Aufgrund der schmalen Bauform spart man im direkten Vergleich gegenüber Standardnetzgeräten rund 33 % Platz im Schaltschrank und Installationsverteiler.