![mm-33101_GettyImages-900256746_2000x2000.png](/medias/MM-39668-gwa-digital-plant-process-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyODUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVd0wyZ3dNeTh4TWpJME5UQTNOell5TWpneE5DOU5UUzB6T1RZMk9GOW5kMkZmWkdsbmFYUmhiQzF3YkdGdWRGOXdjbTlqWlhOelh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8ZTlkMzdkOGQwZTVmMTIxOWVlNTdiNjExYWQ1ZDBmNzg3OWQ0MGY0NTgzMDZlYmQ3NWJiY2FlZTgzMDdjODljYQ)
Digital Plant Gateway
Sensoren erfassen Produktionsdaten aus der Anlage, übergeben sie an das WAGO Gateway, das sie aufbereitet und an das IT-Netzwerk oder die Cloud zur Analyse und zur Optimierung der Prozessabläufe zur Verfügung stellt. Da es auf dem WAGO I/O System basiert, ist sichergestellt, dass die verschiedensten Feldsignale aus den unterschiedlichen Industriezweigen verarbeitet werden: bis zu 500 I/O-Module stehen dazu parat. Die Gateways sind mit Multikommunikationslinien ausgestattet, die parallel mit bis zu vier Linien in überlagerte Systeme und Cloud-Architekturen kommunizieren.