News
Schmalster Mehrkanaler im Markt für mehr Packungsdichte

WAGO mehrkanalige ECBs für DC 24V mit 4 und 8 Kanälen

Ihre Vorteile:

  • Zuverlässiges Auftrennen des betroffenen Stromkreises im Überlast- und Kurzschlussfall 

  • Platzersparnis durch geringe Kanalbreite von nur 32 mm für 4 bzw. 8 Kanäle

  • Sowohl manuell vor Ort als auch zentral von einer SPS bedienbare Sicherung

Für die Absicherung von Verbrauchern auf der 24 V-Ebene geht der Trend immer stärker weg vom klassischen Leitungsschutzschalter hin zu elektronischen Geräteschutzschaltern.

Die neuen elektronischen Schutzschalter für DC 24V, mit 4 (787-3664) und 8 (787-3668) Kanälen finden Einsatz in allen Industrien mit Sensoren und Aktoren und sonstigen elektrischen Verbrauchern im 24 VDC-Bereich. Dazu gehören zum Beispiel die Prozess- und Fertigungsindustrie, Automobilproduktion sowie die Energietechnik. Mit ihrer kompakten Baubreite von 32 mm sind die Mehrkanaler die schmalsten am Markt verfügbaren ECBs.

Bei der Verwendung unseres 8-kanaligen Leistungsschutzschalters ergibt sich eine Platzersparnis von 50% gegenüber acht einkanaligen Schutzschalter Modulen. Unser 4- kanaliger Schutzschalter wird in der gleichen Baubreite von nur 32 mm angeboten. Bei Erweiterungen können 4 Kanaler somit auch durch 8 Kanaler ersetzt werden. Über einen LED beleuchteten Ein-, Aus-, und Reset-Taster, sowie einen potenzialfreien Meldekontakt kann jeder ECB-Kanal einfach und sicher bedient und der jeweilige Auslösestrom eingestellt werden. Durch die fehlsteckgeschützen Steckverbinder wird eine Vorverdrahtung ermöglicht und die Installationszeit deutlich verkürzt.

Artikelnummern: