Effizienz in der Heizzentrale
Mit 110 Grad Vorlauftemperatur speisen die Stadtwerke im Primärkreislauf ihr Fernwärmenetz – und erschließen damit die thermische Energie aus der Kraft-Wärme-Kopplung des stadteigenen Kraftwerks für Heizung und Warmwasser. Die Akzeptanz für Fernwärme ist in Flensburg sowie den umliegenden Gemeinden groß. Frank Nicolaisen, Teamleiter Fernwirkübertragungstechnik bei den Stadtwerken, nennt als Belege die Anschlussquote von beeindruckenden 98 Prozent. „Fernwärme ist politisch gewollt und in Flensburg entsprechend günstig zu beziehen.“ Die Stadtwerke versorgen aktuell 60.000 Kunden in Flensburg, Harrislee, Glücksburg, Tastrup, Wees und der dänischen Grenzgemeinde Padborg.
Ihre WAGO-Vorteile:
Dezentrale Steuerung und Anbindung an die Fernüberwachung
TCP/IP-Kommunikation gemäß IEC 60870-5-104
Bedarfsgerechte, effiziente Steuerung