[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Themen
Batterielose Funktechnologie für Gebäude: EnOcean

EnOcean bietet Ihnen höchsten Komfort gepaart mit geringem Energieverbrauch. Steuern Sie beispielsweise einfach Licht und Jalousien kabellos mit EnOcean-Funkmodulen – für technisch und ästhetisch innovative Konzepte in der Gebäudeautomation.

Ihre Vorteile:

  • Wartungsfreiheit durch „Energy Harvesting“
  • Hohe Reichweite: bis zu 300 Meter im Freifeld, typisch 30 Meter im Gebäude

  • Unbegrenzte Anzahl von Sensoren
  • Eindeutige Sender-/Empfängerzuordnung, mit 4.000.000.000 fixen Kodiernummern

EnOcean einfach erklärt

Funkschalter und Sensoren, die auf EnOcean-Technologie basieren, nutzen zur Energieversorgung die verfügbare Umgebungsenergie, beispielsweise Schalter aus der Betätigungskraft oder Sensoren aus der Lichtenergie. Diese durch das sogenannte „Energy Harvesting“ erzeugte Energiemenge von 50 µWs reicht dabei aus, um das erzeugte Funksignal bis zu einer Reichweite von 300 m im freien Feld (30 m im Gebäude) zu übertragen. Über Gateways kommuniziert EnOcean mit allen vorhandenen Bussystemen wie KNX oder BACnet im Gebäude. Jeder Sender hat eine eindeutige Adresse und kommuniziert mit einer Empfangseinheit. Trotz der geringen verfügbaren Energie kann die hocheffiziente Elektronik das Signal sogar mehrfach absetzen; dadurch lässt sich eine sehr hohe Übertragungssicherheit erreichen.

Ohne Bohren: EnOcean in der Gebäudeautomation

Ein riesen Vorteil ist, Schalter und Sensoren mit EnOcean überall im Gebäude an der Wand- oder Glasoberfläche anzubringen, ohne dabei Bohrungen vorzunehmen. EnOcean ist damit insbesondere für Sanierungen sehr gut geeignet, wo die Verlegungen von Kabeln nur schwer oder garnicht möglich ist. Des Weiteren können auch optische Gründen (z. B. Glaswände) den Ausschlag für die EnOcean-Technologie geben.

Vorteile WAGO und EnOcean:

EnOcean ist eine Technologie, die insbesondere in Kombination mit anderen Bussystemen z. B. DALI oder SMI viele Vorteile mit sich bringt. Weiterhin bietet das Produktprogramm von WAGO Schnittstellen für alle relevanten Subsysteme. Diese lassen sich zusammen mit den WAGO-Controllern beliebig miteinander kombinieren und zu einer übergreifenden Gesamtlösung aufbauen. EnOcean wird unter anderem in Kombination mit den WAGO-LösungenflexROOM® und dem WAGO-Lichtmanagment eingesetzt.

enocean.jpg

EnOcean-Produkte von WAGO

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb Österreich

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Empfehlungen zum Weiterlesen

Passend zu EnOcean

Produkte

KNX – der Standard in der Haus- und Gebäudesystemtechnik

Planung und Steuerung von energieeffizienten Lösungen für mehr Funktionalität und Komfort bei gleichzeitiger Reduzierung der Energiekosten.

logo_knx_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Andere Produkte für die Gebäudeautomation

Produkte

I/O-Systeme, die überall einsatzbereit sind

Ganz gleich, ob im Schaltschrank oder außerhalb: I/O-Systeme von WAGO ermöglichen die Automatisierung genau dort, wo Sie sie benötigen – auch unter extremen Bedingungen.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produkte

Touch Panels und Displays

Touch Panels (HMI-Panels) von WAGO verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg