WAGO Feldeinspeisefilter und WAGO Netzteilfilter mit integrierter Erdschlussprüfung für isolationsüberwachte Anlagen und Systeme

Versorgungsspannungen sicher in einen Feldbusknoten einspeisen, das war bislang die einzige Aufgabe der WAGO Feldeinspeisefilter und WAGO Netzteilfilter. Zwei neue Varianten bieten jetzt auch eine integrierte Erdschlussdiagnose an. Sie schützen nicht nur das System vor energiereichen Störgrößen auf den DC-Versorgungsleitungen wie sie durch Schaltüberspannungen oder durch induktive Verbraucher entstehen können, und die Feldversorgung vor transienten Überspannungen.
Die als I/O-Modul des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 ausgelegten neuen Filter sind für den Einsatz in Systemen mit Isolationsüberwachung optimiert und ermöglichen zusätzlich die Erkennung unsymmetrischer Erdschlüsse in einem Speisesegment der DC-24V-Feldversorgung. Die Erdschlussdiagnose ist dabei primär für Inbetriebnahme- oder Wartungsphasen einer Anlage konzipiert und muss zuvor vom Anwender aktiviert werden.
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 ist auch für den Einbau im Schiffbau bzw. On-/Offshore-Bereich (z.B. Arbeitsplattformen, Verladeanlagen) zugelassen. Dies wird durch die Einhaltung der Anforderungen einflussreicher Klassifikationsgesellschaften, wie z.B. DNV GL und Lloyds Register, nachgewiesen. Der Einsatz dieser Module ist dabei Voraussetzung für einen korrekten und zertifizierten Betrieb.
Für den schiffszertifizierten Betrieb des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 ist daher mindestens ein Netzteilfilter 750-626/020-002 erforderlich. Sobald eine zusätzliche DC-24V-Feldeinspeisung in einem Feldbusknoten erforderlich wird, ist der WAGO Feldeinspeisefilter 750-624/020-002 ergänzend notwendig.
WAGO Feldeinspeisefilter: Produktliste anzeigen
WAGO Netzteilfilter: Produktliste anzeigen
Auf einen Blick
Erhöhte Verfügbarkeit der Anlagen:
optimiert für Systeme mit IsolationsüberwachungErdschlüsse schneller und einfacher erkennen sowie lokalisieren:
Erdschlussdiagnose für die 24-V- und 0-V-Feldversorgungen sowie Erkennung unsymmetrischer Erdschlüsse in einem SpeisesegmentIntegriert in das WAGO-I/O-SYSTEM 750: preiswerte, effektive und clevere Lösung