Lichtmanagement für mehr Komfort und Effizienz
![](/medias/MM-217687-new-website-page-reference-report-kec-haefele-2021-kec-haefele-16-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc1NjkzfGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyZzJaQzh4TWpreU9Ua3pOREEyTlRZNU5DOU5UUzB5TVRjMk9EZGZibVYzTFhkbFluTnBkR1V0Y0dGblpWOXlaV1psY21WdVkyVXRjbVZ3YjNKMFgydGxZeTFvWVdWbVpXeGxYekl3TWpGZmEyVmpMV2hoWldabGJHVmZNVFpmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGU5NGJjMjA4MzdhMTFiZGZjZjBmNzc3ODg2MDFjYzFiOTk5ZmQ1NWUwNDA0OWVjNDk5NDEwN2UxODE5NTVkODA)
In großen Logistikzentren müssen Waren auf engstem Raum und perfekt sortiert gelagert werden. Damit Bestellungen schnell und fehlerfrei abgewickelt werden können, ist es wichtig, dass die Lagersysteme optimal ausgeleuchtet sind. Weil die Beleuchtung in solchen Systemen zu den größten Energieverbrauchern zählt, ist intelligentes Lichtmanagement vom Profi unabdingbar: Es kommt auf energieeffiziente Konzepte, durchdachte Automatisierungsprogramme und zuverlässige Hardware an.
Mode- und Lifestyleprodukte, Fahrzeug- oder Maschinenersatzteile, elektronische Komponenten: Um eine Vielfalt von Artikeln in unterschiedlichen Formen und Größen bei höchstem Raumnutzungsgrad vorzuhalten, gibt es in großen Logistikzentren sogenannte Pick-Tower. Diese mehrstöckigen Regalsysteme sind begehbar, erlauben eine sichere und flexible Warentrennung und bieten in kompakter Bauweise auf mehreren Ebenen bis zu 3.500 Regalgänge. Dass hier optimale Lichtverhältnisse herrschen müssen, versteht sich von selbst.
Das Projekt im Überblick
Mit intelligentem Lichtmanagement sorgt unser Kunde KEC-Kretschmer Energie-Consulting für eine zuverlässige u. effiziente Beleuchtung von Fachbodenregalanlagen in Logistikzentren.
Für die notwendige Flexibilität beim Anschließen und Steuern der Leuchten und LED-Module setzt KEC auf das feldbusunabhängige I/O-System von WAGO.
Gemeinsam Lösungen finden: KEC schätzt vor allem die Unterstützung des WAGO Vertriebs und des Anwendungssupports.