[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Referenz 25. Oktober 2018
Ein Bau mit Herz und Verstand

Die Installationsreihenklemmen TOPJOB® S bieten für die Gebäudeinstallation ein durchgängiges Reihenklemmensystem, das von der Einspeisung bis zur Verteilung keine Wünsche offen lässt. Mit den vielfältigen Eigenschaften ist sie die optimale Schnittstelle für alle sicheren und zukunftsweisenden Gebäude. Bestes Beispiel: Die Zentrale der Joachim Herz Stiftung in Hamburg.

Mit seinem verschlungenen Grundriss, der einen 25 m hohen stillgelegten Röstturm umschließt, ist in Hamburg-Langenhorn bereits 2015 ein spannender Neubau entstanden, der bis zu 80 Mitarbeitern Platz bietet. Spannend deshalb, weil alter Ton-Ziegel auf moderne Glasfassaden trifft und dabei ein Ensemble entstanden ist, in dem horizontale und vertikale Linienführungen schlüssig wie widersprüchlich aufeinander treffen.

Die Außenoptik beeindruckt durch einen Mix aus Moderne und Tradition, aufgrund der geforderten Performance bei der Gebäudeautomatisierung gab es im Inneren dagegen keine Kompromisse: Auf Controller-Ebene ist das WAGO-I/O-SYSTEM 750 eingesetzt, für die umfangreichen Anschlussmöglichkeiten entschied sich das federführende Planungsbüro Petersen-Ingenieure aus Flensburg für das Reihenklemmenprogramm TOPJOB® S. Zur Stromverteilung griff man beim Schaltanlagenbau insbesondere auf die Installationsreihenklemmen TOPJOB® S zurück. Sie erfüllen nicht nur gängige DIN-Anforderungen nach einer N-Trennvorrichtung für öffentliche Gebäude – die Installationsreihenklemmen TOPJOB® S mit N-Trennschlitten sowie interner N-Trennung sind für höchste Sicherheit entwickelt worden und zeichnen sich darüber hinaus durch viele funktionelle Vorteile aus.

Zukunftsweisende Gebäudeinstallation – so unterstützt Sie WAGO:

  • TOPJOB® S ist das durchgängige Reihenklemmensystem – von der Einspeisung bis zur Verteilung.

  • Entwickelt für höchste Sicherheit: TOPJOB® S mit N-Trennschlitten sowie interner N-Trennung.

  • Sauber dokumentiert: Der Smart Printer bedruckt Beschriftungsstreifen mehrzeilig.

Eine Schnittstelle, alles im Überblick

Einen großen Mehrwert bieten die Installationsreihenklemmen TOPJOB® S durch ihre übersichtliche Handhabung, die dem Schaltanlagenbauer in jeder Arbeitsphase Orientierung gibt: Installationen können individuell mit einer gewünschten Anzahl an verschiedenen FI-Potenzialen gestaltet sowie einfach umgebaut und erweitert werden. Die eindeutige Übergabeschnittstelle bei Vor- oder Fremdfertigungen beugt einer fehlerhaften Installation vor – Schaltanlagenbauer können ihre Arbeitsschritte jederzeit leicht überprüfen.

Mehr Sicherheit und Flexibilität für einen normgerechten Aufbau von Verteilungen mit N-Trennung bietet zudem die Direktstecktechnik für alle Querschnitte, die direkte Zugänglichkeit aller Leitereinführungen sowie die zeitgleiche Verdrahtung der Potentiale je Stromkreis auf einer Klemme. Mit dem N-Trennschlitten ermöglicht WAGO auf einfache Weise die Trennung des N-Potenzials für jährlich wiederkehrende Messungen von Isolationswiderständen.

Diese Überprüfungen nach DGUV (BGV A3) sind in öffentlich zugänglichen Gebäuden wie das der Joachim Herz Stiftung turnusmäßig vorgeschrieben. Dank der Trennschlitten kann der Prüfer sehr einfach nach der Potenzialfreischaltung jeden einzelnen Stromkreis messen und die normative Forderung – die Messung ohne Abklemmen von Leitern durchzuführen – erfüllen. Nicht nur sicher, sondern auch schnell und somit wirtschaftlich können Isolationswiderstandmessungen normgerecht durchgeführt werden: die Zeitersparnis liegt bei bis zu 50 Prozent!

D8D_3918_Alt-Neu_bearb_2000x1500.jpg

Der Sitz der Joachim Herz Stiftung in Hamburg befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Kaffeerösterei. Der alte Röststurm ist erhalten geblieben und wird von dem Neubau umschlossen. Dieser bietet der Stiftung, die sich der Förderung des naturwissenschaftlichen Nachwuchses verschieben hat, Platz für bis zu 80 Mitarbeiter.

Direkt gesteckt, Zeit gespart

Beim Neubau der Joachim Herz Stiftung konnten die Macher durch den Einsatz der Installationsreihenklemmen TOPJOB® S aber nicht nur Zeit, sondern auch Spielraum gewinnen: Bei den Installationsreihenklemmen sind zwei Potentialeinführungen übereinander in zwei Etagen angeordnet. Dadurch lässt sich im Vergleich zu herkömmlichen Durchgangsklemmen eine Menge Platz einsparen, da die Durchgangsklemmen als Einzelklemmen nebeneinander angeordnet werden müssten. Damit in beengten Räumen die Anschlussarbeiten nicht zur zeitraubenden „Fummelei“ werden, hat WAGO die Kabeleinführung der Reihenklemmen schräg angeordnet. Die einzelnen Adern tragen damit flacher auf – was in Summe die komplette Installation so kompakt macht, das sie komfortabel in Kleinverteiler mit Abdeckungshöhen von 47 mm passt.

Das Herz der Reihenklemmen bildet die Push-in Cage Clamp. Sie ist ein Universalanschluss für alle Leiterarten, mit und ohne Vorbehandlung. Darüber hinaus können eindrähtige und mehrdrähtige sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse direkt gesteckt werden. Das erleichtert auf der Baustelle erheblich die Arbeit und spart Zeit. Die Reihenklemmen sind als breites und flexibel einsatzbares Produktprogramm konzipiert. Neben Einstockklemmen mit dem großen Querschnittsbereich von 0,14 mm2 bis 25 mm2, Zwei- und Dreistockklemmen gibt es Funktionsklemmen für jeden Anwendungsbereich: Sicherungs-, Trenn-, Mess-, Motoranschluss-, Dioden- und LED-Klemmen sowie steckbare Klemmen.

D8D_3978_IEKs_bearbeitet_2000x1500.jpg

In der Gebäudeinstallation setzte das Planungsbüro Petersen-Ingenieure auf Installationsreihenklemmen der Serie TOPJOB® S von WAGO.

Schnelles Beschriftungssystem, mehr Übersicht

Abseits von der sicheren und schnellen Installation überzeugt die Reihenklemme von WAGO durch die klare Strukturierung und Modularität, die eine optimale Übersicht im Verteilerschrank gewährleistet. TOPJOB® S erleichtert dies durch eine auf das Reihenklemmenprogramm abgestimmte Beschriftungslösung – den Smart Printer. Anwender haben damit die Möglichkeit, Klemmstellen mit dem Beschriftungsstreifen TOPJOB® S auch mehrzeilig individuell zu beschriften.

Text: Stephan Lampe | WAGO

Exkurs: N-Trennung in Gebäudeverteilern

Gemäß der Errichtungsbestimmung DIN VDE 0100-718 und der Richtlinie VdS 2033 ist diese Installationstechnik bei „baulichen Anlagen für Menschenansammlungen“ verpflichtend – und somit obligatorisch für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel Kinos, Restaurants, Schulen, Bahnhöfe oder Arbeitsstätten. Installationsreihenklemmen TOPJOB® S von WAGO mit N-Trennung sind dafür ideal geeignet und Voraussetzung für eine korrekte wie professionelle Isolationswiderstandsmessung, um weitreichende Isolationsfehler frühzeitig zu erkennen.

Produktübersicht

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Produkte zu dieser Referenz

Installtionsreihenklemmen

Zukunftssicher und normgerecht installiert: WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S für die wachsenden verändernden Anforderungen in der Gebäudeverteilung

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg
Beschriftung

Beschriftung im Schaltschrank

Mehr Überblick, weniger Wartungszeit: Die richtige Beschriftung lohnt sich nachhaltig. WAGO bietet Ihnen eine Vielzahl an Beschriftungslösungen für Ihre Aufgaben.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote: