building_elektroinstallateur_schaltschrank_2000x2000.jpg

Lösungen für die Gebäudeinstallation

Smartere Gebäude, mehr Technik und elektrische Leitungen erfordern moderne Lösungsansätze. Ganz gleich, ob klassisch, z. B. mit der Serie 221, oder steckbar mit WINSTA® – WAGO bietet Ihnen passende Produkte für die Verbindungstechnik und unterstützt Sie bei den steigenden Herausforderungen.


WAGO überzeugt mit steckbaren Installationslösungen, werkzeugloser Hebelbetätigung für den Anschluss aller Leiterarten, Werkzeugen, vielfältigen Beschriftungsmöglichkeiten und umfangreichem Zubehör. Schnell, einfach, sicher – und das für jeden Anwendungsfall!


Entdecke jetzt Praxistipps und Produktempfehlungen für deine Anwendungen wie beispielsweise:

  • Verdrahtung in der Abzweigdose
  • Installation in Klingel- und Sprechanlagen
  • Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen
  • Neue Installation in Kleinverteilern

Verbindungstechnik

WAGO bietet Federanschlusstechnik für Elektroinstallation aller Art – von der Verteilerdose über Leiterplatten bis hin zum Schaltschrank. Einfachheit, Sicherheit und wartungsfreie Nutzung: Das zeichnet unsere Verbindungstechnik aus!

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

Elektroinstallation perfekt gesteckt – mit WINSTA®

Schnell, steckbar und fehlerfrei – so soll die Elektroinstallation laufen. Mit WINSTA® bietet WAGO Ihnen das passende Steckverbindersystem, das Ihren Anforderungen in der Gebäudeinstallation gerecht wird. Für jede Anwendung finden Sie bei uns die passende Variante an Steckern und Buchsen, Snap-In-Gerätesteckverbindern, Steckverbindern für Leiterplatten, Verteilern, konfektionierten Leitungen und Verteilerboxen.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WAGO Wirtschaftlichkeitsrechner für WINSTA®

Konventionell oder steckbar installieren – wo sind die Unterschiede und wann kann WINSTA® mit seinen Vorteilen punkten? Um diese Frage zu beantworten, haben wir Wirtschaftlichkeitsrechner entwickelt, die Ihnen die Kosten- und Zeitaufwände einer konventionellen Installation im Vergleich zur steckbaren Installation mit WINSTA® gegenüberstellen.

Nach nur wenigen Mausklicks erhalten Sie so eine konkrete Handlungsempfehlung für Ihr Projekt.

Praxistipps für Elektroprofis

Hier findest du Praxistipps zu allen WAGO Produkten! Hol dir jetzt alle Infos zu unseren Reihenklemmen, zu unseren Verbindungsklemmen, zu Sicherheit und Normen sowie zu allen weiteren WAGO Produkten.

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen

Bei der Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen empfehlen wir die Installationsklemmen der Serie 221.


Vorteile der Installationsklemme:

  • Platzsparend: für wenig Platz in der Installationsdose
  • Komfortabel: einfaches Anschließen durch geringere Betätigungskraft
  • Sicherheit: komfortable Prüfbedingungen auch im eingebauten Zustand durch zwei Prüföffnungen
building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Verdrahtung in der Abzweigdose

Bei der Installation in der Abzweigdose ist Platz immer Mangelware. Wir empfehlen deshalb die Nutzung der Verbindungsdosenklemme der Serie 2273.


Vorteile der Verbindungsdosenklemme:

  • Platzsparend: mehr Platz in der Dose durch 50 % kleineres Klemmenvolumen
  • Sicherheit: visuelle Positionskontrolle des gesteckten Leiters durch hochtransparentes Gehäuse
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,5 … 2,5 mm2
h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Neue Installation in Kleinverteilern

Bei der Installation in Kleinverteilern empfehlen wir die Anwendung der Installationsetagenklemmen der Serie 2003 oder 2005.


Vorteile der Installationsetagenklemmen:

  • Für das direkte Stecken eindrähtiger Leiter
  • Mit multifunktionalem Brückerprogramm
  • Mit dem schnellsten Beschriftungssystem
  • Für die höchste Strombelastung am Markt
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Installationen in Klingel- und Sprechanlagen

Für Schwachstrominstallationen wie die Installation der Klingel- und Sprechanlagen empfehlen wir die Serie 243.


Vorteile der Installationsklemmen:

  • Wartungsfreie Installation
  • Geringer Platzbedarf für hohe Verdrahtungsdichte
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,6 … 0,8 mm2
building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Installationsklemmen für Dreifachersparnis

Einfach Zeit und Kosten sparen – im Verteiler oder in der Verbindungsdose: Möglich machen das die WAGO Installationsklemmen, die auch noch wenig Platzbedarf haben!

Smart Designer: der WAGO Konfigurator

Der WAGO Konfigurator Smart Designer ermöglicht echtes 3D-Projektieren von WAGO Produkten aus den Bereichen der elektrischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik.

Zertifizierte Gebäude

Nachhaltiges Bauen lohnt sich. Mehrere Zertifikate helfen bei der Planung – eines davon berücksichtigt auch die Energieeinsparpotentiale der Gebäudeautomation.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg