Referenz
Systematische Bewertung für eine effiziente Gebäudeautomation: eu.bac System

Die „eu.bac System“-Auditoren von WAGO unterstützen Gebäudebetreiber und Automatisierungsexperten in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

WAGO hat mit der Mitgliedschaft als „eu.bac System“-Partner eine strategische Entscheidung getroffen, um das Feld der Gebäudeautomation weiter auszubauen: Insgesamt sieben Mitarbeiter aus dem Bereich Projektvertrieb Gebäudetechnik gehören zum Kreis der ausgebildeten „eu.bac System“-Auditoren. Im Zuge einer Auditierung schaffen sie Transparenz und informieren die Betreiber umfassend über den Zustand der eingesetzten Gebäudetechnik. Gemeinsam mit den Betreibern oder Dienstleistern wird dann eine Vorgehensweise für einen Neubau oder die Sanierung von Bestandsanlagen erarbeitet.

Die Systemzertifizierung „eu.bac System“ wurde 2013 ins Leben gerufen, um die Gebäudetechnik und die Gebäudeautomation im Rahmen einer systematischen Bewertung umfassend zu berücksichtigen. Die standardisierte Bewertungsmethode basiert auf wissenschaftlich geprüften Daten und der relevanten europäischen Norm DIN EN 15232. Die Audits werden von ausgewiesenen Experten vorgenommen, die zuvor nach den Vorgaben der „European Building Automation and Controls Association“, dem europäischen Herstellerverband für Gebäudeautomation, ausgebildet und zugelassen wurden. Von dieser Beratung profitieren dann die Betreiber von Gebäuden: Mit der systematischen Bewertung gemäß eu.bac System wird die Effizienz und Nachhaltigkeit eines Gebäudes gewährleistet – und dadurch Energie- und Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus eingespart.

building_referenz_eubac_system_gruppenfoto_2000x1125.jpg

von Julia Ockenga | 02.11.2016

WAGO in der Praxis

Referenzen aus der Gebäudetechnik

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Gebäudetechnik ermöglichen.

Referenz

Intelligente Klimatechnik als Erfolgsgarant

Der nachhaltige Neubau der Kreissparkasse Göppingen verbindet Energieeffizienz mit Komfort und hat damit die Gold-Auszeichnung vom DGNB erhalten.

building_referenz_kreissparkasse-goeppingen_gebaeude_aussen_2000x1500.jpg
Referenz

Deutschlands nachhaltigster Baumarkt

Ausgerüstet mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750, erfüllt der toom Baumarkt in Nieder-Olm als erster Baumarkt Deutschlands die Vorgaben für das DGNB-Zertifikat „Silber“.

building_referenz_toom_1_2000x1500.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Gebäudetechnik

Ganz gleich, ob Sie die Lichtinstallation und -automation in Ihrem Bürogebäude planen, eine Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlage umrüsten oder sich generell mit dem Thema Raumautomation beschäftigen: WAGO hilft Ihnen, Ihre Anforderungen im Gebäude umzusetzen.

Gebäudetechnik

Optimales Lichtmanagement

Kosten- und Energieeffizienz spielen bei der Beleuchtung eine große Rolle. WAGO-Lösungen unterstützen Sie nachhaltig bei der Planung und Umsetzung Ihrer Ziele.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg
Gebäudetechnik

Mehr Wirtschaftlichkeit durch intelligente Raumautomation und -installation

Die Planung, Realisierung und der anschließende Betrieb eines Gebäudes müssen nicht nur durch ein Maximum an Wirtschaftlichkeit, sondern ebenso durch eine hohe Anpassungsfähigkeit überzeugen.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

WAGO in anderen Branchen

Bahntechnik

Bahntechnik

Im Zug, auf der Strecke, in Bahnhöfen: WAGO-Technik sorgt für beste, weil wartungsfreie Verbindungen im Bahnverkehr.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg
Bahntechnik
Energietechnik

Energietechnik

Der Energiesektor steht in allen Bereichen vor großen Herausforderungen. Intelligente Vernetzung und innovative Lösungen von WAGO helfen, dieses zu meistern.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energietechnik