Anleitung
Anbindung von M-Bus-Zählern

Für die Aufschaltung von M-Bus-Zählern haben wir Ihnen den M-Bus- Master 753-649 angeboten. Die M-Bus-Teilnehmer können direkt an das Modul angeschlossen werden. Ein externer Pegelwandler oder ein Gateway sind nicht erforderlich.

Das auf einem Master-Slave-Verfahren basierendes M-Bus-System lässt sich als Linien-, Stern- und als Baumtopologie betreiben. Der Master versorgt den seriellen Bus mit Strom und verarbeitet die Daten der M-Bus-Slaves (Messgeräte). Die Rolle des Masters kann ein WAGO-Controllermit dem M-Bus übernehmen, der via 2-Draht-Bus mit den Busteilnehmern kommuniziert. Pro Modul lassen sich jeweils bis zu 40 Slaves anschließen. Der M-Bus überträgt die Daten mit Geschwindigkeiten von 300 bis 9600 Bit/s. Als M-Bus-Verkabelung lässt sich beispielsweise ein normales Telefonkabel vom Typ J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm verwenden.

Entsprechende M-Bus- Bibliotheken (M-Bus Wasserzähler, M-Bus Elektrozähler und M-Bus
Wärmezähler) sind vorhanden. Es gibt keine Einschränkung auf bestimmte Zählertypen.

Betrieb und Kurzschluss werden direkt auf dem Modul signalisiert.

Für die Inbetriebnahme des I/O-Knotens wird die Software WAGO I/O PRO CAA benötigt.

Stückliste

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 und 2002-1392

2. 787-712

3. 249-116

4. 750-880

5. 753-649

6. 750-600

WAGO in der Praxis

Referenzen aus der Gebäudetechnik

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Gebäudetechnik ermöglichen.

Referenz

Bürogebäude Auron - Raumautomation per Mausklick

Im Münchner Stadtteil Laim entsteht mit Auron ein neues Bürogebäude, das in Sachen Raumklima und Raumnutzung seinesgleichen sucht: Einerseits sorgt die ganzheitliche Ausrichtung nach Feng Shui für besondere Harmonie zwischen Mensch und Umgebung, andererseits ermöglichen die flexROOM®-Systemverteiler von WAGO die schnelle Inbetriebnahme und flexible Anpassung der Einzelraumregelungen.

building_referenz_auron_gebaeude-aussen_2000x1500.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Gebäudetechnik

Ganz gleich, ob Sie die Lichtinstallation und -automation in Ihrem Bürogebäude planen, eine Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlage umrüsten oder sich generell mit dem Thema Raumautomation beschäftigen: WAGO hilft Ihnen, Ihre Anforderungen im Gebäude umzusetzen.

Gebäudetechnik

Mehr Wirtschaftlichkeit durch intelligente Raumautomation und -installation

Die Planung, Realisierung und der anschließende Betrieb eines Gebäudes müssen nicht nur durch ein Maximum an Wirtschaftlichkeit, sondern ebenso durch eine hohe Anpassungsfähigkeit überzeugen.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg
Gebäudeautomation

Zertifizierte Gebäude

Nachhaltiges Bauen lohnt sich. Mehrere Zertifikate helfen bei der Planung – eines davon berücksichtigt auch die Energieeinsparpotentiale der Gebäudeautomation.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

WAGO in anderen Branchen

Bahntechnik

Bahntechnik

Im Zug, auf der Strecke, in Bahnhöfen: WAGO-Technik sorgt für beste, weil wartungsfreie Verbindungen im Bahnverkehr.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg
Bahntechnik
Energietechnik

Energietechnik

Der Energiesektor steht in allen Bereichen vor großen Herausforderungen. Intelligente Vernetzung und innovative Lösungen von WAGO helfen, dieses zu meistern.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energietechnik