Flexibel automatisiert statt aufwendig umgebaut

Seit Frühjahr 2016 ist das Bürogebäude SkyPort die neue Heimat der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG). Im Herzen der Stuttgart Airport City und in direkter Nachbarschaft der Terminalanlagen bietet die Flughafengesellschaft mit diesem modernen und nachhaltigen Neubau zeitgemäße Infrastruktur in allerbester Lage.
Das offen gestaltete Gebäude umfasst 13.700 m⊃2; und bietet Arbeitsplätze für rund 320 Personen. Etwa 250 Mitarbeiter davon sind für die FSG tätig und haben ihren Arbeitsplatz in den vier unteren Etagen. Zwei weitere Stockwerke werden extern vermietet. Durch die U-förmige Anordnung der Gebäudeteile und der Verbindung von Nord- und Südflügel über das Atrium ist eine repräsentative Gesamtanlage mit Innenhof entstanden.
Die neue Firmenzentrale ist nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) in Gold zertifiziert und spiegelt damit den Nachhaltigkeitsgedanken der FSG wider. Die neuen Räume bieten ein offenes und modernes Umfeld für die Flughafenmitarbeiter. Die Architektur und Raumgestaltung unterstützen interne Kommunikationsprozesse sowie den bereichs- und fachübergreifenden Wissensaustausch aller Mitarbeiter.
Automatisierung im Smart Building – so unterstützt Sie WAGO:
flexROOM® sorgt für ein abgestimmtes Zusammenspiel von Beleuchtung, Sonnenschutz und Einzelraumregelung.
Einstellungen werden einfach über die webbasierte Bedienoberfläche vorgenommen.
Ein flexROOM®-Weather-Verteiler stellt allen Gewerken die wichtigsten Wetterdaten zur Verfügung.