Steckverbindersystem im Klinikum Herford

Das Klinikum in Herford wird grundlegend saniert, erweitert und modernisiert. Bei der Elektroinstallation der neuen geräumigen Ein- und Zwei-Bettzimmer hat sich das Klinikum für die vorkonfektionierte steckbare Verkabelung von WAGO entschieden. 70 % weniger Zeitaufwand und 30 % geringere Kosten waren die entscheidenden Argumente für WINSTA®.
Bei den Baumaßnahmen im Herforder Klinikum wird das Raumangebot verbessert und die Innenausstattung modernisiert. Für die Verkabelung der Steckdosen an den Patientenbetten hat das planende Ingenieurbüro klare Anforderungen definiert. Dazu sollte ein Konzept erstellt werden, das eine einfache Vormontage ermöglicht, Allgemeine Stromversorgung (AV) und Sicherheitsstromversorgung (SV) farblich trennt und im Rahmen der wiederkehrende Modulbauweise einen einheitlichen Verkabelungsstandard gewährleistet. Die wichtigste Anforderung ist ein zeitsparendes Verkabelungskonzept, um flexibel auf den Bauablauf des Umbaus von 700 Betten während des laufenden Betriebs zu reagieren.