Grenzwertschalter für den Bahnbereich
Der Grenzwertschalter ist besonders interessant für Applikationen im Bahnbereich, da alle wichtigen Normen, wie zum Beispiel Bahnrauschen (gemäß EN 61373), Temperatureinflüsse (gemäß EN 50155) und elektromagnetische Verträglichkeit (gemäß EN 50121-3-2) erfüllt werden.
Ein digitaler Meldeausgang sowie ein Relais mit Schließerkontakt reagieren bei konfigurierten Messbereichsgrenzen, wobei die Ein- und Ausschaltverzögerung sowie Grenzwertschalter-Funktion mit bis zu zwei Schwellwerten konfigurierbar sind. Der Anwender kann das Produkt für extreme klimatische Verhältnisse einsetzen, zum Beispiel in einer Lokomotive. Zudem hat der Anwender über die Service-Schnittstelle die Möglichkeit, das Gerät mit der WAGO Interface-Konfigurationssoftware schnell und einfach zu konfigurieren.
Ihre Vorteile:
- Ergänzung des Messumformerportfolios mit passenden Produkten
- Erweiterung für den Bahnbereich unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Normen
- Sichere 3-Wege-Trennung mit 4kV-Prüfspannung gemäß EN 61010-1