NEU
Konfiguration, Steuerung und Monitoring bei hohen Kanalzahlen
Mehrkanalige elektronische WAGO Schutzschalter (engl. Electronic Circuit Breakers, kurz ECB) jetzt mit Kommunikationsschnittstelle
Mehrkanalige ECB
Mehrkanalige WAGO ECB für DC 24 V mit 4 und 8 Kanälen: Mit ihrer kompakten Baubreite von 32 mm sind die neuen Mehrkanaler von WAGO die schmalsten am Markt verfügbaren ECB.
Bei der Verwendung unseres 8-kanaligen Leistungsschutzschalters ergibt sich eine Platzersparnis von 50 % gegenüber acht einkanaligen Schutzschaltermodulen. Unser 4-kanaliger Schutzschalter wird in der gleichen Baubreite von nur 32 mm angeboten. Über einen LED-beleuchteten Ein-, Aus- und Reset-Taster sowie einen potenzialfreien Meldekontakt kann jeder ECB-Kanal einfach und sicher bedient und der jeweilige Auslösestrom eingestellt werden.