[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/vier-und-achtkanalige-elektronische-schutzschalter" }, "headline": "Vier- und achtkanalige elektronische Schutzschalter", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1668-0000-0080-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzM4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pOUzlvWTJFdk9Ea3hPVFUyTkRBNU1UUXlNaTVxY0djfDlkYjA1MWRiMjdmZTI0MDUxNmMzYWQ5MDI0NzNhNjc2ZTAyODczOThiZDI5ZjkzMzRlZTFmMWU4NTdmNmVlMTI" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Dec 20 07:39:06 CET 2017", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:59 CET 2024" }

News
Vier- und achtkanalige EPSITRON®-Module

Zwei neue elektronische Schutzschalter mit IO-Link: Die vier- und achtkanaligen EPSITRON®-Module schaffen Sicherheit auf wenig Raum und sind dazu auch noch überaus kommunikativ.

Die EPSITRON®-Schutzschalter innerhalb des WAGO-Stromversorgungssystems Serie 787 sind darauf spezialisiert, Anwendungen mit Versorgungsspannungen von DC 24 V zuverlässig und präzise abzusichern. Im umfangreichen Portfolio an elektronischen Schutzschaltern gibt es nun zwei neue Ausführungen für vier und acht Kanäle – mit der Besonderheit, dass auch die schnelle und zuverlässige Kommunikation mit IO-Link integriert ist.

Die Feldbusanbindung per standardisiertem IO-Link macht den Weg frei für...

  • die komfortable Zustandsüberwachung,

  • Parametereinstellungen aus der Ferne – beispielsweise zum einfachen Parametrieren nach einem Austausch und

  • die einfache Einbindung der Schutzschalter in übergeordnete Leit- und Steuerungssysteme.

Präzise, kompakt und individuell

Die neuen 4- und 8-kanaligen elektronischen Schutzschalter lösen auch unter ungünstigen Bedingungen entsprechend der EN 60204-1 sicher aus. Dabei sind die Geräte deutlich schmaler als die gleiche Anzahl üblicher Leitungsschutzschalter – ein echtes Plus für die platzsparende Installation gerade in beengten Schaltschränken. Die kanalweise einzeln einstellbaren Nennströme sowie einzeln auslesbaren Istströme machen eine individuelle Stromüberwachung möglich. Die hohe Einschaltkapazität senkt zusätzlich das Risiko von Fehlauslösungen durch hohe Einschaltströme. Mit IO-Link an Bord werden die neuen Schutzschalter Teil der Kommunikation in Richtung Steuerungs- und Leitebene – mit allen Vorteilen, die gerade die Fernwirktechnik bietet.

Ihre Vorteile:

  • Feldbuskommunikation mit IO-Link für die Zustandsüberwachung
  • Einstellmöglichkeit von Parametern aus der Ferne
  • Schmale Bauform für die platzsparende Installation
  • 4- und 8-kanalige Ausführung für Spannung von DC 24 V
  • Nennströme kanalweise individuell einstellbar

Produktübersicht

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technische Produktberatung

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Weitere Serviceangebote:

Produktübersicht

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

Verbindungstechnik

Für schnelle, sichere und wartungsfreie Verbindungen: WAGO ist Ihr Partner für alle Leiterarten. Unser Angebot reicht von Reihenklemmensystemen, Installations- und Netzanschlussklemmen über Steckververbinder und Durchführungskomponenten bis zum Leiterplattenanschluss und Beschriftungslösungen.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg