{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-Kanal-Analogeingang; Thermoelement K; Diagnose; Datenformat S5-Steuerung",
"description" : "<p>Das Analogeingangsmodul erlaubt den direkten Anschluss von zwei Thermoelementen. Der Betrieb geerdeter Sensoren ist durch die interne galvanische Trennung möglich.</p><p>Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich übernimmt das Modul.</p><p>Zur Kompensation der Fehlerspannung an der Klemmstelle im Bereich 0 … 55 °C wird mittels Vergleichsmessung eine Kaltstellenkompensation durchgeführt.</p><p>Ein Leitungsbruch wird durch eine rote Fehler-LED angezeigt. Die grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft und die störungsfreie Kommunikation mit dem Buskoppler an.</p><p>Der Schirmanschluss ist direkt zur Tragschiene geführt.</p>",
"mpn" : "750-469/000-200",
"sku" : "750-469/000-200",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000240a7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzExfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZzVOUzh4TXprNU9UWTROekUzTWpFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeU5EQmhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNkZjA5YWM3MTE5ZjlkYTI5M2I0YjNjNmM0MDBiNjAxOWNhZjM4YjYzOWI3ZWJlNjA5ZTViOTExYWJmZGRiOTU",
"gtin13" : "4045454495060",
"category" : "I/O Systeme",
"url" : "https://www.wago.com/at/io-systeme/2-kanal-analogeingang/p/750-469_000-200"
}
Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.