{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Feldbuskoppler LON®-Peer",
"description" : "<p>Zur einfachen, kostengünstigen Übertragung von Prozesssignalen spiegeln Datenaustauschkoppler ihre Eingangsdaten auf die Ausgangsdaten von Kopplerpartnern. Der Koppler ist eine Variante des LON<b><sup>®</sup></b>‐Feldbuskopplers.</p><p></p><b>Anwendungen:</b><ul><li><b>Punkt‐zu‐Punkt</b><br/>ein Master und ein Slave (Peer‐to‐Peer)</li></ul><p></p><ul><li><b>Verteilung</b><br/>ein Master und mehrere Slaves (Broadcast)</li></ul><p></p><p>Der Koppler bildet mit bestimmten Busklemmen einen Knoten, der über eine verdrillte 2‐Draht‐Leitung mit allen anderen Knoten verbunden wird. Die Verbindung funktioniert auch in bestehenden LON<b><sup>®</sup></b>‐Netzwerk, wenn die Knotenadressen dies zulassen.</p><p></p><p>Der Koppler baut automatisch das Prozessabbild aus den Datentypen und Datenbreiten der angeschlossenen Busklemmen auf. Er spiegelt sein Eingangsprozessabbild auf das Ausgangsprozessabbild des oder der Partner.</p><p></p><p>Die implementierte Lebendüberwachung schaltet die Digitalausgänge ab bzw. hält den letzten Analogwert, wenn die Verbindung zum Koppelpartner für länger als 1 Sekunde abbricht.</p>",
"mpn" : "750-319/004-000",
"sku" : "750-319/004-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000e760000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyaG1NeTh4TXprNU9UazFPRGM0TmpBM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUYzJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE1ZTZlYjdmMjYwNTYzNDFkMWFmMjYxZGIwNDk2NjBkMmI0NTIxZWM2YjZiYmU2MzY0YmEwYWUxZTYwMjE0ZDM",
"gtin13" : "4045454526801",
"category" : "I/O Systeme",
"url" : "https://www.wago.com/at/io-systeme/feldbuskoppler-lon-peer/p/750-319_004-000"
}
Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.