{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Feldbuskoppler PROFIBUS DP; LWL-Anschluss; 1,5 MBd",
"description" : "<p>Dieser Feldbuskoppler verbindet das WAGO‐I/O‐SYSTEM mit dem PROFIBUS‐DP‐Feldbus.</p><p></p><p>Der Buskoppler erkennt alle gesteckten I/O‐Klemmen und erstellt daraus ein lokales Prozessabbild. Hierbei kann es sich um eine gemischte Anordnung von analogen (Datenaustausch wortweise) und digitalen (Datenaustausch bitweise) Klemmen handeln.</p><p></p><p>Das lokale Prozessabbild wird in einen Eingangs‐ und Ausgangsdatenbereich unterteilt. Die Prozessdaten können über den PROFIBUS DP eingelesen und in einer Steuerung weiterverarbeitet werden. Die Prozessausgangsdaten werden über den PROFIBUS DP ausgegeben.</p><p></p><p>Die Daten der analogen Klemmen werden in der Reihenfolge ihrer Position nach dem Buskoppler in dem automatisch erstellten erstellten Prozessabbild abgelegt. Die Bits der digitalen Klemmen werden zu Bytes zusammengefügt und den analogen Daten angehängt. Ist die Anzahl der digitalen E/A größer als 8 Bit, beginnt der Koppler automatisch ein weiteres Byte.</p><p></p><p>Für den Betrieb eines PROFIBUS‐DP‐Kopplers mit LWL‐Anschluss ist gegebenenfalls ein Interface‐Modul für die Umsetzung von RS‐485 auf einen unterlagerten Lichtwellenleiterring notwendig. Ein Subring darf bis zu 10 andere LWL‐Module enthalten. Die Baudrate wird über zwei DIP‐Schalter auf dem Buskoppler eingestellt.</p>",
"mpn" : "750-331",
"sku" : "750-331",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000e28c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM4fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyaG1OeTh4TXprNU9EZ3pOVE0yTnprMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUSTRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkwMjI0ZWNlZjc1NThhOWI0YTMyNWZmY2ZhZWRhYzg4YjMyYTllMGJhZGVkMTI2ZmRhZTNmZDUyMmQ0MWQ1NTc",
"gtin13" : "4050821286042",
"category" : "I/O Systeme",
"url" : "https://www.wago.com/at/io-systeme/feldbuskoppler-profibus-dp/p/750-331"
}
Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.