{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Sicherer Digitalein-/-ausgang, 4/2 Kanäle; DC 24 V; 10 A; PROFIsafe V 2.0 iPar",
"description" : "<p>Das Modul 75x-666/000-003 verfügt über 2 Leistungsausgänge (O1 … O2), sowie 4 taktsensitive Eingänge (I1 … I4). Die Sensoren können direkt mit 24 V oder durch die 2 unterschiedlich getakteten Ausgänge (T1 … T2) gespeist werden.</p><p>An den Eingängen können sowohl potentialfreie, kontaktbehaftete Not-Aus-Taster, Schutztür- oder Betriebsartenwahlschalter als auch sichere Sensoren oder sichere Halbleiterausgänge (z.B. Lichtschranken, SPS-Ausgänge), angeschlossen werden. Die Leistungsausgänge schalten ohmsche und induktive Lasten nach DC 13 mit einem Nennstrom von bis zu 2 A ohne externe Zusatzbeschaltung.</p><p>Die Leistungsausgänge können sowohl bipolar (High-Side-/Low-Side-Schaltung) als auch unipolar (gemeinsames Potential auf einer Seite der Last) betrieben werden.</p><p>Kurzschluss, Querschluss und 24V-Fremdeinspeisung werden überwacht. Die Überwachung und weitere sicherheitsrelevante Parameter wie z.B. Betriebsarten bzw. Abschalten der Testimpulse, Diskrepanzzeiten oder Filterzeiten sind über WAGO-I/O-CHECK parametrierbar.</p><p>Das Parametriertool kann in Engineeringsysteme, welche die Aufrufschnittstelle TCI (Tool Calling Interface) mit CC2 bzw. CC3 unterstützen, komfortabel integriert werden.</p><p>Je nach Einstellung werden die Parameter bei Klemmentausch automatisch über einen PROFIsafe-konformen iPar-Server in der Steuerung heruntergeladen. Die PROFIsafe-Adresse kann über Kodierschalter oder über WAGO-I/O-CHECK eingestellt werden.</p><p>Die Klemme unterstützt das PROFIsafe-Protokoll V1 (PROFIBUS) und V2 (PROFIBUS, PROFINET).</p><p>Die Anordnung der einzelnen Eingangsklemmen ist bei der Projektierung im Feldbusknoten beliebig.</p><p><b>Zum Schutz gegen Surge (Überspannung nach IEC 61000-4-5) ist für die 24V-Einspeisung die Filterklemme 750-626 oder ein externer Surge-Filter einzusetzen.</b></p><p><b>Weitere Informationen sind dem Handbuch (Deutsch und Englisch) zu entnehmen!</b></p>",
"mpn" : "753-666/000-003",
"sku" : "753-666/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b00000264000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjczfGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyaGpNUzh4TkRBd01EWTBPVGM1TnpZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBd01ESTJOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk0Y2NlYTNhMDY2YmIwMDE0NTg5ZDM1N2E1MjllM2MwNzNjNzE1YjEyN2QyODg3NTJlOTBmYTg3YTBlOWQ0MTM",
"gtin13" : "4050821255482",
"category" : "I/O Systeme",
"url" : "https://www.wago.com/at/io-systeme/sicherer-digitalein-ausgang-4-2-kanaele/p/753-666_000-003"
}
Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.