Die KNX-Busklemme bildet die Verbindung zwischen einer KNX-Linie und dem WAGO-I/O-SYSTEM. Diese Busklemme ist ein direkter Teilnehmer im KNX/EIB-Netzwerk. Dabei kann die Busklemme einmal im Gerätemodus oder im Routermodus betrieben werden. Hinweis: Für den Betrieb der KNX-Busklemme wird eine externe Spannungsversorgung und die „ETS Professional“ benötigt.
Für die Inbetriebnahme des I/O-Knotens wird die Software WAGO-I/O-PRO benötigt.
1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307, 2002-1392
2. 787-1012
3. 249-116
4. 750-889
5. 753-646
6. 750-600