[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/kompakt-und-leistungsstark-wago-stromversorgung" }, "headline": "Kompakt und leistungsstark – WAGO Stromversorgung mit 30 W auf nur 35,5 mm Baubreite", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-06-24_12-25/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Nov 14 15:01:50 CET 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:56 CET 2024" }
News 19. November 2018

Kompakt und leistungsstark – WAGO Stromversorgung mit 30 W auf nur 35,5 mm Baubreite

Die Stromversorgung Compact (787-2850) im Reiheneinbaugehäuse bietet viel Power auf 35,5 mm. Aufgrund der schmalen Bauform spart man im direkten Vergleich gegenüber Standardnetzgeräten rund 33 % Platz im Schaltschrank und Installationsverteiler.

Bei einer Ausgangsspannung von DC 24 V stehen 1,25 A zur Verfügung. Dank des hohen Wirkungsgrades von bis zu 88 % überzeugt das neue Netzteil mit geringer Verlustleistung.

Außerdem lässt sie sich mit Derating auch über Kopf oder liegend montieren – von Vorteil in Systemverteilern in Gebäude und Industrie.

Verfügbarkeit: ab: Januar 2019

Auf einen Blick:

  • Design sowie technische Eigenschaften abgestimmt auf neue WAGO 3-Phasen-Leistungsmessmodul
    Ideales Zubehör für das WAGO 3-Phasen-Leistungsmessmodul 

  • 30 Watt auf 35,5 mm Baubreite
    Leistungsstark und schmal

  • Entspricht Überspannungskategorie III
    Robust gegenüber eingangsseitigen Überspannungen bzw. Transienten

  • Hohe Zuverlässigkeit
    Temperaturbereich von -20 °C bis +70°C, Derating > +55 °C
    MTBF gemäß EN/IEC 61709 größer als 2.500.000 Stunden bei +40 °C

     

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote: