{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Anreihbare Leiterplattenklemme; 2,5 mm²; Rastermaß 5/5,08 mm; 1-polig; PUSH WIRE®; mit Prüföffnung; 2,50 mm²; grau",
"description" : "<ul><li>Flachbauende Einzelklemmen mit PUSH WIRE<sup>®</sup>-Anschluss zur Konfektionierung individueller Klemmenleisten</li><li>Eindrähtige Leiter direkt steckbar</li><li>2 Lötstifte für hohe mechanische Stabilität</li><li>Leiter lösen mit Schraubendreher (Klingenbreite 2,5 mm)</li><li>Einstellung zwischen metrischen und zölligen Rastermaßen durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten</li><li>Auch als Variante mit Prüföffnung verfügbar</li></ul>",
"mpn" : "235-401/333-000",
"sku" : "235-401/333-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8830965-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGhOeTh4TXpnd016VTJNalk1Tmpjek5DOHlNREJmT0Rnek1EazJOVjlFUlM1cWNHY3wyZjZkN2VmZjcyMDg1MTdmNmUwZWJjNWI1NjFjYmY1YmU3ZjIyMTBiYTAxZTNlMDE0N2E1NzkzMzViYzc5N2Zi",
"gtin13" : "4044918830041",
"category" : "Leiterplattenanschluss",
"url" : "https://www.wago.com/at/leiterplattenanschluss/1-leiter-einzelklemme-fuer-leiterplatten/p/235-401_333-000"
}
[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]