[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Anreihbare Leiterplattenklemme; 2,5 mm²; Rastermaß 5/5,08 mm; 1-polig; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; grau", "description" : "<h2>Leiterplattenklemme Serie 236, grau</h2><br/><br/>Die Leiterplattenklemme (Artikelnummer 236-101) ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verdrahtung. Unsere Leiterplattenklemmen geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Die Leiterplattenklemmen mit einer Bemessungsspannung von 320 V sind für einen Bemessungsstrom bis 24 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Leiterplattenklemme Abisolierlängen von 5 bis 6 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 7,2 x 17 x 14 mm. Diese Leiterplattenklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Hierbei handelt es sich um eine Einzelklemme mit 1 Ebene. Über die 1 Klemmstelle können 1 Potenzial / 1 Pol verbunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu) und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Leiterplattenklemme erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Die Leiterplattenklemme wird mittels THT auf die Platine gelötet. Der Leiter wird im Winkel von 45 ° zur Oberfläche eingeführt. Die Lötstifte, mit einer Abmessung von 0,7 x 0,7 mm sowie einer Länge von 4 mm, sind über die gesamte Klemmenleiste in Reihe ausgerichtet. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>", "mpn" : "236-101", "sku" : "236-101", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002e00016e21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYxfGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZzBaQzh4TkRZNE1qVTNNREF6TVRFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNbVV3TURBeE5tVXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY3OGZmMDlhNzU1MjQ5YjE1NmY2NTVmODcwYjg1ZjEzMzcwNjg1YjQyNTZmZDllNWVjYjg4NzM2NGJlZjk0NzY", "gtin13" : "4044918765886", "category" : "Leiterplattenanschluss", "url" : "https://www.wago.com/at/leiterplattenanschluss/anreihbare-einzelklemme-fuer-leiterplatten/p/236-101" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
Art.-Nr. 236-101

Anreihbare Leiterplattenklemme; 2,5 mm²; Rastermaß 5/5,08 mm; 1-polig; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; grau

Art.-Nr. 236-101
Anreihbare Leiterplattenklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 600 (100) Stück
Art.-Nr. 236-101
Anreihbare Leiterplattenklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 600 (100) Stück