[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Leiterplattenklemme; Hebel; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 11-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau", "description" : "<h2>Leiterplattenklemme Serie 2601 mit Hebel</h2><br/><br/>Die Leiterplattenklemme mit der Artikelnummer 2601-1111 ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Anschluss. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplattenklemmen haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Diese Leiterplattenklemme mit einer Bemessungsspannung von 160 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 17.5 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Bei dieser Leiterplattenklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 40 x 16,35 x 16,58 mm. Diese Leiterplattenklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 11 Klemmstellen können 11 Potenziale / 11 Pol angebunden werden. Die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu), die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Diese Leiterplattenklemme wird durch einen Hebel betätigt. Die Verlötung der Leiterplattenklemme erfolgt mittels THT. Der Leiter wird in einem 0 °-Winkel zur Platine eingeführt. Die Lötstifte sind über die gesamte Klemmenleiste in Reihe ausgerichtet und haben die Maße 1 x 0,5 mm sowie eine Länge von 3,6 mm. Jedes Potenzial hat zwei Lötstifte.<br/>", "mpn" : "2601-1111", "sku" : "2601-1111", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7394039-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhtWlM4eE5EUTVNemsyTVRnME5qZ3hOQzh5TURCZk56TTVOREF6T1Y5RVJTNXFjR2N8YmRhYTU2MTA3ZWI3ZTQ5MTI4OTI2ZTJhNGU3MTQ0N2VlNzA1MmMzNDY0NDRjZTI2ODc1YjFjYzdmYTBkM2UxMg", "gtin13" : "4066966242201", "category" : "Leiterplattenanschluss", "url" : "https://www.wago.com/at/leiterplattenanschluss/leiterplattenklemme/p/2601-1111" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
Art.-Nr. 2601-1111

Leiterplattenklemme; Hebel; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 11-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau

Art.-Nr. 2601-1111
Leiterplattenklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück
Art.-Nr. 2601-1111
Leiterplattenklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück