{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Leiterplattenklemme; Hebel; 1,5 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 5-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau",
"description" : "<h2>Leiterplattenklemme Serie 2601 mit Rastermaß 7,5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Leiterplattenklemme mit der Artikelnummer 2601-1305 steht eine schnelle und sichere Verbindung im Vordergrund. Mit unseren Leiterplattenklemmen erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Leiterplattenklemmen mit einer Bemessungsspannung von 1000 V sind für einen Bemessungsstrom bis 17.5 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Bei dieser Leiterplattenklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie genutzt. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 37,3 x 16,35 x 16,58 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Leiterplattenklemme gemacht für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm². Die Klemmenleiste verfügt über 1 Ebene. An die 5 Klemmstellen können 5 Potenziale / 5 Pol angebunden werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu) und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Über einen Hebel wird diese Leiterplattenklemme betätigt. Die Leiterplattenklemme wird mittels THT auf die Platine gelötet. Der Leiter wird im 0 °-Winkel zur Oberfläche eingeführt. Die Lötstifte haben die Abmessungen 1 x 0,5 mm sowie eine Länge von 3,6 mm und sind innerhalb der Klemme in Reihe . Pro Potenzial gibt es zwei Lötstifte.<br/>",
"mpn" : "2601-1305",
"sku" : "2601-1305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10677740-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4TUM4eE16a3pNVGd6T0RnMk5UUXpPQzh5TURCZk1UQTJOemMzTkRCZlJFVXVhbkJufDY1ZTdmNmNjZGYzYTZmMGFlYmVkNTEzYmYxZjAzODAzZWI3YzNjYzJmNjZiZjg1Mzg3MTg0NjEzMjBmYjAzNjQ",
"gtin13" : "4066966241969",
"category" : "Leiterplattenanschluss",
"url" : "https://www.wago.com/at/leiterplattenanschluss/leiterplattenklemme/p/2601-1305"
}