[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Leiterplattenklemme; Hebel; 1,5 mm²; Rastermaß 11,5 mm; 11-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau", "description" : "<h2>Leiterplattenklemme Serie 2601 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Leiterplattenklemme (Artikelnummer 2601-1511) steht eine einfache und sichere Verbindung im Vordergrund. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplattenklemmen erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Diese Leiterplattenklemme mit einer Bemessungsspannung von 1000 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 17.5 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Diese Leiterplattenklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße 122,3 x 16,35 x 16,58 mm. Diese Leiterplattenklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Klemmenleiste verfügt über 1 Ebene. An die 11 Klemmstellen können 11 Potenziale / 11 Pol angebunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Über einen Hebel wird diese Leiterplattenklemme betätigt. Die Verlötung der Leiterplattenklemme erfolgt mittels THT. Die Lötstifte sind innerhalb der Klemme in Reihe angeordnet und haben eine Abmessung von 1 x 0,5 mm sowie eine Länge von 3,6 mm. Jedes Potenzial hat zwei Lötstifte.<br/>", "mpn" : "2601-1511", "sku" : "2601-1511", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-10678074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhsTmk4eE16a3pNVGcyTlRZd05ERXlOaTh5TURCZk1UQTJOemd3TnpSZlJFVXVhbkJufGJhYjM3ZjdiYTYwODgzMzU1MzRhMTkxZWYwOTRlMGU1ZThmMjE4MGQwZDVhMzRiYTE0YWY5NTRmNGYxODBmYWI", "gtin13" : "4066966242522", "category" : "Leiterplattenanschluss", "url" : "https://www.wago.com/at/leiterplattenanschluss/leiterplattenklemme/p/2601-1511" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
Art.-Nr. 2601-1511

Leiterplattenklemme; Hebel; 1,5 mm²; Rastermaß 11,5 mm; 11-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau

Art.-Nr. 2601-1511
Leiterplattenklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 10 Stück
Art.-Nr. 2601-1511
Leiterplattenklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 10 Stück