Art.-Nr. 2604-1103

Leiterplattenklemme; Hebel; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 3-polig; Push-in CAGE CLAMP®; grau

Art.-Nr. 2604-1103
Leiterplattenklemme
Bitte warten...
Preis und Verfügbarkeit nach  Anmeldung
Bitte warten...
VPE (UVPE): 130 Stück
Konfigurieren
Art.-Nr. 2604-1103
Leiterplattenklemme
Bitte warten...
Preis und Verfügbarkeit nach  Anmeldung
Bitte warten...
VPE (UVPE): 130 Stück
Konfigurieren
Details
Beschreibung
Downloads
Zulassungen
Passende Produkte
Hinweise
Elektrische Daten
Anschlussdaten
Geometrische Daten
Leiterplattenkontaktierung
Werkstoffdaten
Umgebungsbedingungen
Kaufmännische Daten
Produktklassifikation
Environmental Product Compliance
Musterprogramm
Musterbeutel Serie 2604, 2606, 2616
1 x 2604-1103 Leiterplattenklemme 4 mm², RM 5 mm
1 x 2604-3103 Leiterplattenklemme 4 mm², RM 5 mm
1 x 2606-1103/020-000 Leiterplattenklemme 6 mm², RM 7,5 mm
1 x 2606-3103/020-000 Leiterplattenklemme 6 mm², RM 7,5 mm
1 x 2616-1103/020-000 Leiterplattenklemme 16 mm², RM 10 mm
1 x 2616-3103/020-000 Leiterplattenklemme 16 mm², RM 10 mm