{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Leiterplattenklemme; Hebel; 6 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 4-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau",
"description" : "<h2>Leiterplattenklemme Serie 2606 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Leiterplattenklemme mit der Artikelnummer 2606-1104/020-000 ermöglicht einen einfachen und zuverlässigen Anschluss. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplattenklemmen erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Die Leiterplattenklemmen mit einer Bemessungsspannung von 1000 V sind für einen Bemessungsstrom bis 41 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Leiterplattenklemme Abisolierlängen von 11 bis 13 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 32,85 x 28 x 24,3 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Leiterplattenklemme geeignet für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 10 mm². Es handelt sich dabei um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol angeschlossen werden. Die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu), das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Diese Leiterplattenklemme wird durch einen Hebel betätigt. Die Leiterplattenklemme wird mittels THT verlötet. Der Leiter wird zur Oberfläche im 0 °-Winkel eingeführt. Die Lötstifte sind über die gesamte Klemmenleiste versetzt gesetzt und haben die Maße 1,5 x 1,2 mm sowie eine Länge von 4 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "2606-1104/020-000",
"sku" : "2606-1104/020-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12562807-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd3TkM4eE5ETTROVGcxTWpjME16Y3hNQzh5TURCZk1USTFOakk0TURkZlJFVXVhbkJufDIzYjk4YmJkYjA2ZTNmNTNkMTEyZDY2ZjFkZDA5NTEwMjEwOGUwM2I3ODM1NWM3OTE1OGJkZjE2MjI0N2JmYTE",
"gtin13" : "4055143586436",
"category" : "Leiterplattenanschluss",
"url" : "https://www.wago.com/at/leiterplattenanschluss/leiterplattenklemme/p/2606-1104_020-000"
}