Art.-Nr. 2086-1108/700-650/997-607SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 8-polig; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; weiß1 von 9 L = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 4,2 mm Abmessungen in mmW = GurtbreiteR = ZuführungsrichtungPolzahl 2: Z = 11,5 mmPolzahl 3 … 5: Z = 12,4 mmPolzahl 6 … 12: Z = 26,2 mmFarbe: SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 8-polig; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; weißBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 8-polig; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; weißBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken