Art.-Nr. 2086-3106/700-650/997-607SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 6-polig; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; weiß1 von 9 L = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 4,2 mm Abmessungen in mmW = GurtbreiteR = ZuführungsrichtungPolzahl 2: Z = 11,5 mmPolzahl 3; 4: Z = 14,2 mmPolzahl 5; 6; 7; 8: Z = 26,2 mmFarbe: SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 6-polig; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; weißBitte warten...VPE (UVPE): 1080 (270) StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 6-polig; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; weißBitte warten...VPE (UVPE): 1080 (270) StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken