Art.-Nr. 2086-1229/997-607THR-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 9-polig; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; schwarz1 von 9 Abmessungen in mmL = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 4,2 mm Abmessungen in mmA = gerade PolzahlenB = ungerade Polzahlen Abmessungen in mmW = Gurtbreite R = ZuführungsrichtungPolzahl 3, 5: Z = 13,95 mmPolzahl 4: Z = 12,2 mmPolzahl 6, 8, 10, 12: Z = 26,2 mm Polzahl 7, 9, 11: Z = 24,45 mmFarbe: THR-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 9-polig; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; schwarz AnmeldungBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken THR-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 9-polig; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; schwarz AnmeldungBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken