Schnelle Kommunikation zwischen Automatisierungs- und Feldgeräten: MODBUS
Vorteile mit MODBUS:
- Standardisierter und genormter Datenaustausch
- Sehr schnelle Datenübertragung
- Technologie- und herstellerunabhängig
Das MODBUS-Protokoll ist seit Langem etabliert und hat sich mittlerweile zu einem De-facto-Standard entwickelt. Es baut auf dem seit 1979 bekannten MODBUS-Protokoll für speicherprogrammierbare Steuerungen auf. Der besondere Vorteil für den Anwender besteht darin, dass MODBUS ein schlankes Protokoll ist und daher eine sehr schnelle Datenübertragung auf dem Medium ETHERNET gewährleistet. Durch die herstellerneutrale Datenstruktur stellt der Kommunikationsaustausch auch zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller kein Problem dar.
Mittels MODBUS können ein Master (z. B. ein PC) und mehrere Slaves (z. B. Mess- und Regelsysteme) verbunden werden. Es gibt zwei Versionen: eine für die serielle Schnittstelle (RS-232 und RS-485) und eine für ETHERNET.
Bei der Datenübertragung werden folgende verschiedene Betriebsarten unterschieden:
Modbus TCP stellt eine Client/Server-Kommunikation her. Dazu müssen die Teilnehmer lediglich im gleichen IP-Adressbereich sein.
Eine zusätzliche Einstellung wird über die Geräteadresse getätigt, die jedoch nicht bei allen Herstellern manuell einstellbar ist. Mit dieser Geräteadresse können Sie z. B. über ein Modbus-TCP-/Modbus-RTU-Gateway durch das Ansprechen der Gateway-IP-Adresse die dahinter liegenden Modbus-RTU-Teilnehmer mithilfe der Geräteadressen erreichen. Modbus TCP ist seit 2007 in der Norm IEC 61158 festgelegt und wird in der IEC 61784-2 als CPF 15/1 referenziert.
Systemgrafik Modbus
Modbus RTU stellt eine serielle Master/Slave-Kommunikation über die RS-232 oder RS-485 her. Um den Modbus RTU ansprechen zu können, müssen zuerst die seriellen Kommunikationsparameter bekannt sein bzw. definiert werden. Dazu gehören Baudrate, Parität und Stopbits. Des Weiteren kommt/kommen die Slave-Adresse/n hinzu, die von dem Master angesprochen werden soll/en. Dabei ist die Leitungslänge der RS-232 auf 15 m und die der RS-485 auf 1200 m beschränkt.
Empfehlungen zum Weiterlesen
Passend zu Modbus
Ganz gleich, ob im Schaltschrank oder außerhalb: I/O-Systeme von WAGO ermöglichen die Automatisierung genau dort, wo Sie sie benötigen – auch unter extremen Bedingungen.
Touch Panels (HMI-Panels) von WAGO verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Themen bei WAGO
Ganz gleich, ob Licht- und Raummanagement oder Lösungen für Heizung, Lüftung oder Kilma: WAGO ist der innovative Partner mit zuverlässigen Produkten, die Zeit, Kosten und Energie sparen.
Für Maschinenbauer und Endanwender: Mit WAGO-Lösungen meistern Sie die rasch wechselnden Anforderungen durch Industrie 4.0 und Co. sicher.