[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Themen
Steuern nach Sensoren: MP-Bus

Der MP-Bus dient im HLK-Bereich zur Steuerung von Stellantrieben für Klappen, Regelventile und VAV-Volumenstromregler.

Die Antriebe verfügen über eigene Anschlüsse für Sensoren (Temperatur, Feuchte sowie Schalter ON/OFF), die so auch via MP-Bus abgefragt werden können.

Systemeigenschaften:

  • Ansteuerung von bis zu acht Antrieben über den MP-Bus von MP-Master möglich.
  • Anschluss von jeweils einem aktiven oder passiven Sensor und einem Schalter an die MFT2/MP-Antriebe möglich.
  • Keine Einschränkungen bezüglich Leitungstopologie: Stern-, Ring-, Baum- oder Mischformen zulässig.
  • Datenaustausch zwischen einem Master und den Slaves möglich, zum Beispiel: absoluter Volumenstrom, relativer Volumenstrom, Min.-/Max.-Grenzen, Winkelposition, Sensorwert, Betriebszustand und Störungsmeldungen

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb Österreich

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote: